MRU – Unidade remota de potência média
A unidade remota de potência média (MRU) da Corning oferece cobertura remota interna e externa para as soluções de evolução da rede óptica (ONE™) da Corning. É uma solução multisserviço compacta, escalável e alimentada por fibra, projetada para complementar a plataforma ONE, fornecendo cobertura completa de espaço aberto RF para locais públicos de grande escala, como aplicações em campus. A MRU suporta até sete bandas. Ela permite que várias tecnologias sem fio e serviços de operadora sejam distribuídas em uma única infraestrutura de banda larga. A MRU pode ser implantada em novos sites ou ao lado de RAU/RAU5 remotos de baixo consumo existentes, compartilhando um headend e um sistema de gestão de elementos comuns. Junto com as implantações de soluções ONE, a MRU fornece uma solução abrangente de cobertura interna e externa para os diversos requisitos do site, suportando de tudo, desde arranha-céus e topologias de campus a espaços públicos de grande escala, como estádios e aeroportos. As opções de gestão e configuração são fornecidas para cada serviço MRU por meio de uma sessão da Web para o módulo de controle do headend (HCM).
A MRU complementa as soluções de evolução de rede óptica (ONE™) da Corning, fornecendo uma solução completa que consiste em elementos de headend (ou seja, HEUs, OIUs e/ou IHUs) e MRUs em locais remotos ao lado de qualquer outro sistema remoto (por exemplo, RAUs) que estão instalados ou sendo instalados no site. No downlink, no headend, os sinais de RF BTS/BDA são condicionados por RIMs específicos de serviço instalados na unidade headend (ou seja, HEU/IHU), garantindo um nível de RF constante. Os sinais condicionados são então encaminhados para a OIU e convertidos pelos OIMs em um sinal óptico, para serem transportados por fibra monomodo para as MRUs nos locais remotos. Todos os serviços móveis são combinados e distribuídos através de uma única porta de antena sobre a infraestrutura de antena de banda larga instalada nos locais remotos. No uplink, o processo é invertido. O módulo de controle do headend (HCM v1.6 e superior) permite a gestão, local e remota de fonte única de todos os elementos de uma solução.