Everon™ Network Solutions

Una nueva y poderosa forma de analizar redes empresariales

Una nueva y poderosa forma de analizar redes empresariales

Las demandas en la red corporativa están cambiando rápidamente. Es vital que tu red pueda satisfacer estas demandas para que tus clientes y empleados puedan mantenerse conectados y productivos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Everon® de Corning es la solución de red completa de nivel empresarial que estabas buscando. Desarrollado con tecnología de fibra óptica, la conectividad cableada e inalámbrica ahora habita en una sola red, lo que reduce los costos de instalación y durante la vida útil del edificio. Ya sea que necesites un backbone óptico, una red celular o una conectividad con lo extremo de la red, Corning tiene una solución que permite la flexibilidad y la escala para diseñar para tu futuro.

Ve el vídeo para obtener más información sobre nuestras Soluciones Everon haciendo clic en reproducir, o míralo aquí.

¿Necesitas más información o ayuda para diseñar tu sistema? Estaremos encantados de ayudarte.

 

Contáctenos

5G ready network solutionsMenos costo
Nuestras soluciones de red pueden reducir los gastos de capital en más del 30%, así como reducir los costos de actualización futuros en un 50%. Redes LAN y celulares que mejoran tus resultados.

Mas capacidad
Tecnologías como 5G, Wi-Fi6 e IOT requieren mucha más capacidad de red. Nuestra infraestructura optimizada está diseñada para manejar la tecnología del mañana hoy.

Implementaciones más rápidas
Soluciones diseñadas para proporcionar instalaciones y tiempos de actividad del sistema más rápidos.  Respaldados por un extenso equipo de ingeniería, diseñamos nuestras soluciones pensando en tu red.

Confiable
El mundo depende de nuestra tecnología de fibra óptica para conectar a las personas a nivel mundial con mil millones de kilómetros de fibra óptica de Corning y conectar millones de hogares y empresas. Tú también puedes.

Soluciones flexibles y escalables para todas las propiedades, grandes o pequeñas

Soluciones flexibles y escalables para todas las propiedades, grandes o pequeñas

Existe una variedad de soluciones de red Everon diseñadas para satisfacer diferentes tamaños de edificios y necesidades de los clientes. Ya sea que tu aplicación LAN esté en una pequeña clínica médica, un aeropuerto con múltiples terminales o incluso un gran campus con múltiples edificios, todos los componentes de nuestra solución funcionan a la perfección. Reduce tus costos y prepara tu red para las necesidades del mañana, hoy. Lee más aquí.

 1  Red de área local (LAN) del backbone del campus
  Soluciones de infraestructura de red óptica que interconectan la LAN del edificio con el núcleo del campus
 2  Red de área local (LAN) del backbone del edificio
  LAN de fibra óptica para la infraestructura de red de tu edificio; conecta armarios de telecomunicaciones, salas de equipos e instalaciones de entrada
 3  Red de área local (LAN) horizontal
  Fibra para el extremo de tu red. Soluciones completas de redes ópticas para conectividad por cable e inalámbrica

Ve nuestra solución Everon en acción

Ve cómo ahorramos dinero y mejoramos la capacidad

Ve cómo ahorramos dinero y mejoramos la capacidad

Ingresa a nuestra sede de Corning Optical Communications y ve cómo implementamos nuestra red interna inteligente.

Lee más

Las redes 5G necesitan fibra

Descubre cómo el 5G afectará tu infraestructura

Las posibilidades parecen infinitas, lo que hace posible que 5G sea revolucionario, en lugar de una evolución, en tu demanda de infraestructura de fibra.

Las redes 5G prometen conectar personas y cosas a través de redes y aplicaciones inteligentes, todas generando una gran cantidad de datos. Busca proporcionar lo mejor de todos los factores de rendimiento al conectar más dispositivos. Estos avances en la red permitirán e inspirarán una nueva ola de innovación en informática y tecnología que cambiará la forma en que vivimos y trabajamos. Pero antes de que 5G se convierta en realidad, la infraestructura de red debe estar lista para soportar los miles de millones de dispositivos y billones de megabits de datos que inundarán la red. Echemos un vistazo a cómo afectará el 5G a los requisitos de fibra óptica.

Lee más

Lee más sobre LAN óptica y celular para interiores

Vídeos de nuestros expertos de Home with Corning

Aprende de los expertos

Ve cómo nuestro equipo de expertos discute las tendencias, consejos y temas más importantes del mercado corporativo.

Lee más

Herramientas y recursos

Hablemos de las soluciones de redes Everon®

Si necesitas ayuda con las demandas de datos actuales o la planificación para el futuro, podemos ayudarte.

Complete este formulario para comenzar hoy.

Thank you!

Thank you for your inquiry. One of our representatives will be in touch with you shortly.