SpiderNet es un sistema centralizado de gestión de configuración, fallas y rendimiento que permite a los operadores móviles administrar los diversos sistemas de small cell de la red empresarial de acceso de radio (E-RAN) de SpiderCloud a través de una interfaz gráfica potente y fácil de usar.
SpiderNet utiliza TR-069, un protocolo estándar definido por Broadband Forum, para administrar los nodos de servicio de SpiderCloud. Cada nodo de servicio gestiona todos los nodos de radio SpiderCloud conectados a él y se conecta al servidor SpiderNet en la red central del operador a través de túneles IPSec seguros. En el lado norte, SpiderNet se integra con los sistemas de soporte del transportista utilizando interfaces hacia el norte (NBI).