Cuando tienes un sistema “SON” de autoorganización/autooptimización, como los implementos E-RAN, él hace la mayor parte del “trabajo duro” para poner en marcha el sistema. Las funciones de autoorganización y autooptimización (SON) optimizan la experiencia del usuario y la gestión del sistema. Una red puede ser configurada en cuestión de días por instaladores de Wi-Fi experimentados en lugar de especialistas en radiofrecuencia macrocelular. La función de red autoorganizada (SON) de SpiderCloud configura y optimiza la red small cell de SpiderCloud para proporcionar una cobertura de banda ancha móvil de alto rendimiento con muy poca intervención del usuario. La SON es una función central del producto que reduce drásticamente el tiempo de instalación, sintoniza la red para un alto rendimiento y optimiza periódicamente el entorno para mantener un funcionamiento eficaz de la red. Sin esta función, un instalador tendría que configurar la red manualmente, lo que demoraría muchas semanas (según la complejidad) para crear una configuración de trabajo óptima.
Además de reducir el tiempo de instalación, la función garantiza una cobertura y transferencia de RF óptimas dentro de la red SpiderCloud y con redes macro e inter-RAT. Durante el funcionamiento de la red, esta función supervisa continuamente el entorno de RF, realiza ajustes en la potencia de transmisión de la radio para adaptarse a cualquier cambio en las condiciones de RF y mantiene un acceso óptimo a la red.
Arquitectura SON e interfaces externas
Las funciones de SON de E-RAN incluyen descubrir las macro celdas en el área, descubrir la topología de las small cells internas, asignar códigos de codificación UMTS primarios y el identificador físico de las celdas LTE, establecer niveles máximos de potencia de transmisión y configurar automáticamente las listas de celdas vecinas para hacer el sistema operativo.