In-Building Cellular Solutions

Excelente cobertura, capacidad y servicios de la red celular

Excelente cobertura, capacidad y servicios de la red celular

La necesidad de una cobertura de red celular interna confiable nunca ha sido mayor. ¿Cómo se prepara para 5G mientras mejora de manera rentable y rápida la conectividad y la capacidad de la red celular en su espacio?

Las soluciones de red Everon™ de Corning ofrecen una amplia gama de soluciones de red celular para abordar una amplia gama de escenarios de diseño y mitigar los desafíos de propagación de RF de manera eficiente y efectiva. El portafolio inalámbrico Everon ™ incluye soluciones de un solo operador y de múltiples operadores (host neutral) para proporcionar una variedad de servicios actualmente en uso por los operadores, así como una variedad de bandas de frecuencia.

Las soluciones inalámbricas Everon™ te ayudan a prepararte para el mañana, hoy. Las soluciones que incluyen small cells modulares LTE y 5G y sistemas de antenas distribuidas (DAS) probados en 5G vienen con un pequeño volumen de equipo, tienen un bajo impacto en el consumo de energía y requisitos de espacio reducidos, y se expanden fácilmente para admitir portadoras y bandas adicionales.

El software de gestión distintivo proporciona monitoreo remoto de un extremo a otro y mejora el rendimiento y la capacidad de servicio del sistema, con funciones avanzadas que simplifican la configuración, la puesta en marcha y la gestión.

La familia de productos celulares de Corning admite edificios que van desde 930 metros cuadrados hasta estadios grandes. Ya sea que tu requisito sea un sistema de small cell de un solo operador o un DAS impulsado por estaciones base macro OEM, tenemos lo que necesitas.

Los operadores pueden ofrecer soluciones inalámbricas Everon™ de Corning a clientes empresariales clave, o esos mismos clientes pueden comprar sistemas aprobados por el operador directamente a través de los socios de canal de Corning. Dos de los tres principales operadores móviles de EE. UU., junto con otros grupos de operadores globales de Nivel 1, han aprobado el sistema SpiderCloud Enterprise Radio Access Network (E-RAN) de Corning. Además, el DAS ONE de Corning tiene un rendimiento probado en los recintos deportivos más grandes y exigentes del mundo.

¡Empieza hoy!

Controladores de red celular en interiores

  • La movilidad empresarial ha pasado de ser deseable a esencial.
  • El 80% del uso de la red celular se realiza en interiores.
  • La demanda de datos móviles está aumentando, contrariamente a los ingresos del operador
  • Una solución de cobertura interna LTE y 5G debería tener ahorros similares a los de Wi-Fi.
  • Una solución de red celular interna 5G requiere fibra horizontal, entrega de señal “en el edificio” y una densa matriz de radios en cada piso.
  • Los ejecutivos corporativos esperan ver el indicador de servicio 5G en sus smartphones.
¡Empieza hoy!

¡Déjame ayudarte a navegar por la red celular interna!

Si necesitas ayuda con las demandas de datos actuales o la planificación para el futuro, podemos ayudarte.

Completa este formulario o llama al 866-383-7662 y empieza hoy.

Contáctenos

Soluciones de red celular interna Everon™

Compartir