Las small cells son nodos de acceso de radio de baja potencia que se utilizan en áreas urbanas densamente pobladas para aumentar el alcance y la capacidad para la próxima evolución de los estándares celulares. Las ventajas internas de las redes de nodos de small cell incluyen una cobertura mejorada, una huella muy pequeña, un costo más bajo y una mayor flexibilidad que las pico celdas o los sistemas de antenas distribuidas.
Las soluciones Everon™ de Corning incluyen el primer sistema de small cell interno escalable del mundo, la Spidercloud. Un sistema, compuesto por un nodo de servicios, puede administrar hasta 125 nodos de radio LTE de doble portadora, proporcionando una cobertura y capacidad confiables para sitios de hasta 93.000 metros cuadrados. Nuestra arquitectura de red small cell, permite a los operadores móviles brindar servicios móviles confiables para empresas y espacios. Los nodos small cell 5G de Corning brindan un camino sencillo para agregar 5G a los miles de sistema de red empresarial de acceso de radio (E-RAN) disponibles en la actualidad.