El nodo de servicio está en el corazón de la RAN empresarial (E-RAN) de SpiderCloud y garantiza que la E-RAN sea fácil de implementar, fácil de administrar y ofrezca el rendimiento esperado por los operadores móviles.
Generalmente se implementa localmente en empresas y espacios medianos a grandes. Las empresas más pequeñas pueden compartir un nodo de servicio ubicado en el centro de datos de un operador o en las instalaciones de cualquiera de las empresas que lo comparten.
El nodo de servicio ofrece una amplia gama de funciones, que incluyen:
- Aprovisionamiento plug-and-play de small cells en una LAN Ethernet corporativa
- Autoconfiguración y autooptimización de parámetros de radio UMTS y LTE
- Agregación de small cells y conexión a la red central mediante IPSec, Iuh y S1
- Sincronización de small cells sin necesidad de que cada small cell tenga un GPS
- Handovers fluidos entre small cells empresariales UMTS
- Handovers rápidos entre small cells empresariales LTE
- Gestión de handovers hacia y desde la macro red celular
- Gestión de interferencias entre small cells y la red macrocelular.
- Provisión de un único punto de gestión
- Provisión de un único punto de integración con la intranet corporativa.
- Provisión de una plataforma integrada para la informática de borde móvil
- Funciones de enrutamiento de backhaul que incluyen 802.1p QoS y BGP
- Puerta de enlace de seguridad IPSec integrada
El nodo de servicio es un potente dispositivo de procesamiento de red con seguridad mejorada. Es independiente en términos de tecnología de acceso y es compatible con UMTS, LTE y LTE-U/LAA, según el software que se ejecute.
En las implantaciones de UMTS, el nodo de servicio desempeña el papel de un controlador de red de radio (RNC) y se conecta a la red central de UMTS pública como un RNC o como un nodo local B.
En las implantaciones de LTE, el nodo de servicio actúa como un controlador de Cloud RAN y se conecta al núcleo de paquete evolucionado (EPC) LTE público como un eNB multisectorial.
En las implantaciones de FirstNet, el nodo de servicio actúa como un controlador de Cloud RAN, gestiona todas las actividades prioritarias para los dispositivos asociados de primeros auxilios y se conecta al núcleo de paquete evolucionado (EPC) LTE FirstNet y al público como un eNB multisectorial.
En las implantaciones de CBRS, el nodo de servicios actúa como un controlador de Cloud RAN y se conecta al núcleo de paquete evolucionado (EPC) LTE público y/o privado como eNB multisectorial. Opera un proceso de proxy de Citizens Broadband Service Device (CBSD) que solicita espectro para todas sus radios conectadas del Spectrum Access System (SAS) basado en la nube.