La red de área local (LAN) utiliza Power over Ethernet más “PoE+” del switch Ethernet para alimentar los nodos de radio. Los operadores móviles pueden construir una LAN Ethernet dedicada para nodos de radio o compartir la LAN corporativa existente utilizando tecnología de LAN virtual (VLAN).
Usando Ethernet corporativa estándar y un proceso de instalación de nodo de radio que es similar al Wi-Fi corporativo, el gran grupo de empresas de instalación capacitadas en Wi-Fi ahora puede instalar tecnología celular. El costo de la instalación física se reduce significativamente en comparación con las tecnologías de telecomunicaciones que requieren mano de obra calificada y costosos cables coaxiales. Las instalaciones ideales comparten la infraestructura de transporte corporativa existente para permitir una instalación más rápida y reducir los gastos de capital de construcción de materiales.
En el armario de telecomunicaciones principal del edificio, el nodo de servicios E-RAN se instala en un rack de equipo estándar de 19” y requiere solo una unidad de rack (1,75”) de espacio vertical. El nodo de servicios utiliza dos enchufes de 110 VCA para sus fuentes de alimentación redundantes y genera solo 512 BTU de calor por hora. Todas las demandas de energía y espacio del headend de generaciones anteriores de equipos celulares internos se eliminan con la E-RAN.
E-RAN también facilita el backhaul, ya que solo necesita una ruta IP de calidad al núcleo móvil. Esto puede ser en forma de Internet (siempre que el último kilómetro tenga suficiente espacio para el tráfico móvil), MPLS, Metro Ethernet u otra IP privada. En situaciones difíciles, el cliente puede utilizar Internet como una solución permanente o como una solución puente para satisfacer las necesidades hasta que se proporcione una conexión IP privada.
Hemos resuelto muchos de los altos costos de capex y opex externos impuestos por las estaciones base heredadas (fuente de señal).