LTE es la tecnología de banda ancha móvil elegida por los proveedores de servicios móviles en todo el mundo, con 1.700 millones de dispositivos para fines de 2016 y se espera que preste servicio a más de 4.600 millones de dispositivos para fines de 2022. LTE ofrece conectividad de gran ancho de banda con latencia predecible. Es extremadamente seguro, tiene un gran ecosistema de proveedores y ofrece un mapa sólido. Aun así, las empresas no pueden usar LTE para sus redes inalámbricas privadas porque requiere espectro con licencia.
Esto está a punto de cambiar en los Estados Unidos, gracias a la disponibilidad del espectro de Citizens Broadband Radio Services (CBRS). Las empresas podrán utilizar este espectro CBRS, de 3,55 GHz a 3,70 GHz, para implementar redes inalámbricas privadas basadas en LTE, sin necesidad de obtener licencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).