MRU – Unidad remota de potencia media
La unidad remota de potencia media (MRU) de Corning proporciona cobertura remota interna y externa para las soluciones Optical Network Evolution (ONE™) de Corning. Es una solución multiservicio compacta, escalable y alimentada por fibra, diseñada para complementar la plataforma ONE, que proporciona una cobertura completa de espacios abiertos de RF para ubicaciones públicas a gran escala, como aplicaciones de campus. La MRU admite hasta siete bandas. Permite la entrega de múltiples tecnologías inalámbricas y servicios de operador en una única infraestructura de banda ancha. La MRU se puede implementar en nuevos sitios o junto con la RAU/RAU5 remota de bajo consumo existente, compartiendo un headend común y un sistema de gestión de elementos. Junto con las implementaciones de soluciones ONE, MRU proporciona una solución integral de cobertura interna y externa para diversos requisitos del sítio, que admite todo, desde rascacielos y topologías de campus hasta espacios públicos a gran escala, como estadios y aeropuertos. Se proporcionan opciones de administración y configuración para cada servicio MRU a través de una sesión web al módulo de control del headend (HCM).
La MRU complementa las soluciones Optical Network Evolution (ONE™) de Corning al proporcionar una solución completa que consta de elementos de headend (es decir, HEU, OIU y/o IHU) y MRU en ubicaciones remotas junto con cualquier otro sistema (por ejemplo, RAU) que esté instalado o siendo instalado en el sitio. En el downlink, en el headend, las señales de RF BTS/BDA están condicionadas por RIM específicos del servicio instalados en la unidad de headend (es decir, HEU/IHU), lo que garantiza un nivel de RF constante. Las señales condicionadas se envían luego a la OIU y los OIM las convierten en una señal óptica, para ser transportadas a través de fibra monomodo a las MRU en las ubicaciones remotas. Todos los servicios móviles se combinan y distribuyen a través de un solo puerto de antena sobre la infraestructura de antena de banda ancha instalada en ubicaciones remotas. En el uplink, el proceso se invierte. El módulo de control de headend (HCM v1.6 y superior) permite la gestión de una sola fuente, local y remota, de todos los elementos de una solución.