Quel câble aérien vous convient le mieux? | Solutions haut débit pour les territoires | Corning

Vous entrez dans le Haut Débit? De nombreuses options de câbles vous sont proposées.

Si vous étendez vos opérations pour offrir un haut débit fiable et rentable à votre territoire, vous voulez disposer du câble le plus adapté. Plusieurs facteurs interviennent dans l'évaluationdu type de câble pour votre application, notamment la vitesse de connexion pour les nouveaux clients, la facilité des changements et réparations, les exigences de certification des installateurs et la capacité de faire croître le réseau au fil du temps.

Quel câble aérien vous convient le mieux?

Quel câble aérien vous convient le mieux?

L'industrie a traditionnellement utilisé la méthode éprouvée de câbles entièrement diélectriques et autoportants, également connue sous le nom d'ADSS. Cependant, les demandes sur l'infrastructure fibre évoluent. Pour répondre aux opportunités croissantes FTTx, en particulier dans les zones moins denses, les services publics déploient des réseaux différemment. En regardant vers l'avenir, assurez-vous de considérer la gamme complète d'options de câbles aériens disponibles pour optimiser vos dépenses en OpEx et CapEx.
 

Comparaison entre un câble autoportant entièrement diélectrique et un câble extérieur traditionnel

Avantages

  • Aucun métal - aucune liaison ou mise à la terre requise
  • Autoportant - aucun messager en acier requis
  • Utilise les voies existantes sur les poteaux et les tours 
  • Peut être installé jusqu'à 600 m (2000 pieds) avant une impasse

Désavantages

  • Nécessite l'installation par des techniciens certifiés dans l'espace d'approvisionnement, si c'est là qu'il est déployé
  • Le coût est généralement au moins 3 fois plus élevé que le câble d'antenne OSP standard
  • Doit être terminé à chaque poteau qui nécessite un terminal, un boîtier ou une boucle  dans des applications point à multipoint
  • Les boîtiers, les terminaux, les raquettes et les câbles drops ne sont pas pris en charge par la portée
  • Les changements sur le terrain ou les événements météorologiques qui dépassent les paramètres attendus peuvent entraîner des pannes de service

Avantages

  • Comme ces câbles sont placés dans l'espace de communication, les installateurs ne sont pas tenus d'avoir une certification spéciale
  • Disponible blindé ou tout diélectrique
  • Les chutes et les câbles peuvent être superposés aux câbles / messagers existants
  • Le messenger protège le câble des branches
  • Compatible avec l'accès à la gaine ou à la boucle 
  • Les terminaux, les boîtiers standard et les raquettes peuvent être attachés au messager
  • L'installation continue avec des boucles d'accès aux poteaux permet un accès à mi-portée pour l'ajout de terminaux
  • Disponible dans un nombre de fibres beaucoup plus élevé (câbles rubans)

Désavantages

  • Un nouveau messenger peut être nécessaire si le chevauchement n'est pas possible
  • Liaison et mise à la terre requises sur le câble de messenger et de blindage

Nous vous proposons une gamme de câbles ADSS et OSP traditionnels

Lors de la planification de votre réseau de fibre optique, ne faites pas cavalier seul - nous sommes là pour vous aider. Notre solide écosystème de partenaires offre une gamme complète de solutions pour vous aider à surmonter ces obstacles critiques.

Quels que soient vos objectifs, Corning peut vous aider à déterminer le câble qui répond le mieux aux besoins de votre réseau. Pour en savoir plus, visitez notre centre pour les réseaux d'iniative publique ou contactez-nous et un représentant vous contactera directement.

Partager