Un site de sciences de la vie découpe le carton utilisé pour l'emballage de produits

Le site des Sciences de la Vie diminue le carton pour l'emballage de produits

Le site découpe le carton utilisé pour l'emballage des produits

L'équipe de l'usine de Sciences de la Vie de Varsovie, en Pologne, a donné un coup de ciseaux à certains emballages de produits et a réduit la consommation de carton jusqu'à 48%.

Le projet, baptisé "Scissors" (ciseaux), a débuté en 2017 avec pour objectif de redessiner l'emballage de deux sets d'appareils de laboratoire fabriqués dans l'usine. Le projet faisait suite à une refonte de l'emballage réalisée en 2014, qui avait permis de réduire de 10% la consommation de carton pour l'emballage d'un autre produit.

"Nous avons étudié comment utiliser moins de carton dans nos emballages pour des raisons environnementales et économiques", a expliqué Agnieszka Topolewska, Directrice adjointe de la ligne de produits et Chef de projet.

Topolewska a ajouté qu'en développant des emballages utilisant moins de carton, l'usine souhaitait conserver ou respecter différentes certifications et exigences, notamment ISO 14001 (International Organization for Standardization certification for Envoironmental Management).  

Après avoir étudié les options d'amélioration de l'emballage, développé le nouveau design et étudié les possibilités d'expédition, le changement a été approuvé en août 2017. Les premiers kits avec le nouvel emballage ont quitté l'usine en octobre.

Topolewska a déclaré que le nouveau design utilisait environ 24% de carton en moins pour le plus grand kit Labware et environ 48% en moins pour le plus petit kit.

Pour ces efforts, l'usine a reçu un Prix de contrôle environnemental d'entreprise lors de la conférence régionale de Corning sur l'environnement, la santé et la sécurité au début de cette année.

"Ce projet a tellement d'avantages que l'équipe mérite ce prix", a déclaré John Novotny, Directeur du département Corporate Environmental Control. "En utilisant moins de carton, non seulement nous aidons l'environnement et réduisons les coûts, mais nous encourageons également la réduction des déchets dans notre chaîne d'approvisionnement jusqu'à nos clients."

Partager