Merkmale und Vorteile
• Centrix™-Verbindungskabel ermöglichen eine schnelle Installation mit Verbindungskabeln
• Patchen Sie in bis zu 4 Schränken mit nur einer einzelnen Verbindungskabellänge (4 m) für alle Cross-Connect-Verbindungen im Einzel-, Doppel- oder Vierfach-Schrank.
Verfügbarkeit
• Simplex oder Duplex
Kabeltypen
• LSZH- oder Plenum-Kabel verfügbar
Kabeldurchmesser
• 1,6 mm oder 2,0 mm mit Biegeradius optimierten Kabeln
Anschlussoptionen
• LC, SC oder LSH Stecker
• Steckertyp APC oder UPC