Einzigartige Vorteile

This is an abstract

Corning Laser Technologies

Corning Laser Technologies

Unsere Fähigkeiten

Unsere Fähigkeiten

Einzigartige Vorteile:

  • Schneiden von Freiform-, Endkontur oder endkonturnahen Geometrien
  • Schneiden mit bis zu 1m/s für maximalen Durchsatz
  • Verringerung von Mikrorissen und anderen Kantendefekten
  • Höchste Qualität der Schnittkanten
  • Geringer Materialverlust
  • Minimale Partikelbildung
  • Geringe Oberflächen-Rauheit und geringere Schäden unter der Oberfläche (SSD)
  • Schneiden funktionaler Mehrschichten-Stapel
  • Schneiden von gekrümmten, geraden, rechtwinkeligen und abgewinkelten Schnitten, sowie von Löchern und Schlitzen
  • Glasdicken von 0,4 mm bis zu 10 mm 
  • Automatischer, kontaktfreier Separationsprozess für viele Materialien
  • Reduzierte Notwendigkeit von Nachbearbeitung wie schleifen oder polieren
  • Keine Prozessflüssigkeiten und Werkzeuge erforderlich, wie sie bei traditionellen
  • Bearbeitungsmethoden notwendig sind

Kontaktieren Sie uns

Laserbearbeitungssysteme & Dynatex Tools by Corning Laser Technologies (CLT)