Laser Glass Cutting

This is an abstract image

Corning Laser Technologies

Corning Laser Technologies

Unsere Fähigkeiten

Unsere Fähigkeiten

Laser-Schneiden von Displayglas, gehärtetem Glas und Glassubstraten

Der Corning Laser Technologies nanoPerforations-Prozess verwendet ultra-kurze Laserpulse um Glas durch lokale Perforation statt durch Materialablation zu schneiden.

Das gewährleistet eine geringe Rauheit der Schnittkanten, eine erhöhte Biegefestigkeit der geschnittenen Teile und einen höheren Durchsatz. Das CLT Laserschneiden von Glas ermöglicht dadurch höchste Schnittqualität, maximalen Durchsatz und hervorragende Produktionserträge in der Serienproduktion von Touchscreen-Displays, für Smart Phones, Tablet PC’s und anderen Geräten der Unterhaltungselektronik.

Mit einer Kantenrauheit von < 2µm kann das geschnittene Glas in den meisten Fällen direkt für die weitere Bearbeitung verwendet werden, ohne zusätzliche Zwischenschritte und ohne kostenintensive Nachbearbeitungen. Mit dem Corning Laser Technologies nanoPerforations-Prozess geschnittene Glasteile besitzen eine überlegene Bruchfestigkeit verglichen mit Teilen, die mit anderen Laser-Verfahren oder konventionellen mechanischen Prozessen bearbeitet wurden.

Kontaktieren Sie uns

Laserbearbeitungssysteme & Dynatex Tools by Corning Laser Technologies (CLT)