CLT60G Laser Glass Processing | Laser Glass Cutting and Drilling | Corning

This is an abstract image

Corning CLT 66G Glass Processing System

Corning CLT 66G Glass Processing System

Ein vielseitiges Glas-Bearbeitungssystem

Die CLT 66G ist ein Lasersystem zum Schneiden und Bohren von gehärtetem Glas und anderen spröden Materialien. Die CLT 66G Plattform wurde speziell als Produktionsanlage für GEN 6 Glas entwickelt. Die Maschinenachsen werden von Linearmotoren angetrieben. Diese Technologie ermöglicht eine hohe Prozessgeschwindigkeit bei gleichzeitig sehr guter dynamischer Achsen-Stabilität. Die Achsen sind mit hochauflösenden Glasmaßstäben ausgerüstet. Diese dienen als präzise Positionsgeber für die Bewegungssteuerung und garantieren dadurch höchste Genauigkeit. Die CLT 66G ist auf einer soliden Granitplattform aufgebaut, die eine hohe Stabilität und Präzision der gesamten Maschine gewährleistet.