Customized Automation | Laser Technologies | Corning

this is an abstract image

Corning Laser Technologies

Corning Laser Technologies

Unsere Fähigkeiten

Unsere Fähigkeiten

Dick Glas Schneiden | Laser Glas Schneiden Dick Glas Technologie | Corning

Corning Laser Technologies kann dickere Glasmaterialien oder funktionalisierte und gestapelte Gläser bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten präzise schneiden.

Es gibt einen Trend zu neuen strukturellen und gestalterischen Merkmalen bei Architekturglas und intelligenten Fenstern, die mit herkömmlichen Glasschneideverfahren immer schwieriger zu erreichen sind.

Mit der Weiterentwicklung der Lasertechnologie im Allgemeinen und der kommerziellen Verfügbarkeit industrieller ultraschneller Laserquellen mit noch höherer Leistung und Pulsenergie ist Corning Laser Technologies in der Lage, die Laserschneidleistung so zu skalieren, dass auch dickere Glasmaterialien oder funktionalisierte und gestapelte Gläser bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten präzise geschnitten werden können.

Wir haben die Corning® nanoPerforation Technologie weiterentwickelt, um Glasdicken von mehr als 3 mm in einem einzigen Durchgang zu schneiden und so alle Vorteile des Laserschneidens mit einem hohen Durchsatz zu kombinieren. Diese Fähigkeit zum Schneiden von dickem Glas kann auch zum Schneiden von komplexen Formen, beschichtetem Glas und Strukturen wie den intelligenten Fenstern genutzt werden. Die Möglichkeit, den Glasstapel für intelligente Fenster in einem einzigen Durchgang zu nanoPerforieren und den Halbschnitt mit minimaler Beschädigung der TCO-Folie der unteren Scheibe durchzuführen, ermöglicht die Rationalisierung des Herstellungsprozesses für intelligente Fenster bei gleichzeitig hoher Designflexibilität.

Durch die Integration unserer erweiterten Fähigkeit des Dickglas-Schneidens in unsere Maschinenplattformen, die für Produktionsumgebungen im 24/7-Betrieb entwickelt wurden und sich dort bewährt haben, bieten wir eine äußerst wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für das Laserschneiden von Architekturglas, intelligenten Fenstern und anderen komplexen Strukturen und eröffnen damit neue Möglichkeiten.

  • Glasdicken bis zu 10 mm
  • nanoPerforation durch die gesamte Glasdicke in einem einzigen Durchgang
  • Schneiden von dickem Glas für Architekturanwendungen
  • Präzises Schneiden von intelligenten Fensterglas-Stacks
  • Rationalisierte Fertigungsprozesse
  • Hervorragende Designflexibilität
  • Hoher Durchsatz und Verarbeitungsgeschwindigkeit

Kontaktieren Sie uns

 

Laserbearbeitungssysteme & Dynatex Tools by Corning Laser Technologies (CLT)