Kupfer-Lösungen für Rechenzentren | Corning

Eine zuverlässige Lösung, der Sie vertrauen können - weltweit

Eine komplette Systemlösung für Rechenzentren

Eine komplette Systemlösung für Rechenzentren

Aufgrund des erhöhten Bedarfs an höheren Übertragungsgeschwindigkeiten und größerer Bandbreitenkapazität dominieren Glasfaserverkabelungs-lösungen heutige Rechenzentren, insbesondere Hyperscale- / Cloud- und Colocation/Multitenant (MTDC) Rechenzentren.

Mit der Entwicklung des Standards zur Unterstützung von 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen können strukturierte Verkabelungslösungen der nächsten Generation mit geschirmten Twisted-Pair-Kupferkabeln, Patchkabeln und Module eine Bandbreite von bis zu 2 GHz (2000 MHz) für kleine bis mittlere Unternehmensnetzwerke oder Switch-to-Server-Verbindungen in Rechenzentren bieten.

Corning stellt eine vollständige Kupferlösung aus Kabeln, Modulen, Panels, Patchkabeln und vorkonfektionierten Kupferkabeln bereit, die Power over Ethernet (PoE ++) unterstützt.

Benötigen Sie Unterstützung?

Sprechen Sie uns an

Das vollständige
Klasse EA System
für Rechenzentren

Herausragende Leistung in allen Bereichen der strukturierten Verkabelung

Katalog Download / Bestellung

Hilfreiche Tools und Ressourcen