Paralleloptik erfüllt die wachsenden Anforderungen von Rechenzentren, indem sie höhere Faserdichte, Sicherheit, Signalqualität und Kosteneinsparungen bietet. Durch den Einsatz von EDGE8® Port Breakout Modulen wird der nahtlose Betrieb großer Spine-and-Leaf Netzwerke ermöglicht, die den Betrieb von 40G- oder 100G-Transceivern als vier 10G- oder 25G-Verbindungen unterstützen und eine mühelose Skalierung auf 400G und darüber hinaus erleichtern.
Mit Vorteilen wie reduziertem Strom- und Kühlbedarf ist das eine Win-Win-Situation. Die Zukunftssicherheit durch den Übergang zu nativen 40G- oder 100G-Netzwerken macht diese Lösung sowohl aus Netzwerk- als auch aus wirtschaftlicher Sicht vorteilhaft.