3D細胞培養を用いた疾患モデリング作製の進歩により、ウイルスや細胞の科学をこれまで以上に現実的に研究できるようになりました。3Dモデルは生物学的システムをより予測しやすく、in vitroでの結果をより簡単に人間の患者に置き換えることができます。その結果、3D細胞培養モデルは、感染性疾患との闘いに最も欠かせない技術の一つとなっています。
最近のコロナウイルスのパンデミックの出現により、このニーズは以前にも増して高まっています。しかし、3D培養がもたらすインパクトはそれだけではありません。3Dモデルは、ウイルスがin vivoで遭遇する物理的・生化学的環境をよりよく再現します。これにより、トキソプラズマ原虫から結核菌に至るまで、病原体の感染作用に関するさまざまな新しい知見が得られています。