Corning® 製品を使用して3Dスフェロイドを用いた実験系をシンプルに
Corning スフェロイドマイクロプレートなら、1枚のマイクロプレートでスフェロイドの形成、培養、アッセイ、そして解析までを行うことができます。その独自のデザインにより、壊れやすいスフェロイドをあらゆる工程で移し替えたりする必要がありません。本マイクロプレートは、ユニークなウェルボトムのデザイン、黒いマイクロプレート本体と透明な丸底、親水性で生物活性がなく、かつ生物分解を受けない Corning 超低接着表面を備えている点が特長です。すべてのCorning スフェロイドマイクロプレートは独自のウェルボトムデザインにより、高い再現性のある3次元スフェロイド培養が可能です。不透明のウェル壁と格子状のボトムデザインはウェル間のクロストークと蛍光/発光のバックグラウンドを低減します。
Corning スフェロイドマイクロプレートには、96ウェル、384ウェル、1536ウェルのフォーマットがあります。96 ウェル Corning スフェロイドマイクロプレートは、インサート一体型96ウェル トランズウェルと組み合わせてハイスループットテストでの3D免疫腫瘍モデルにご使用いただけます。
1536ウェルプレートの発売により、創薬開発全体のワークフローをコーニング製品で対応できるようになりました。ウェル数の多いフォーマットはHTS環境での3D細胞培養に最適です。各マイクロプレートは多くの自動化画像装置でご使用いただけます。