マトリゲル基底膜マトリックス—信頼のおける最初の細胞外基質(ECM)を使うことで、細胞は良好な挙動を示します。
約30年前、研究者たちはマウス肉腫細胞の培養方法を探していました。コーニングの出した答え、それがマトリゲル基底膜マトリックスの開発です。マトリゲル基底膜マトリックスは、ラミニン(主成分)、コラーゲン IV、ヘパリン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ニドゲンおよび数々の増殖因子を含むECMタンパク質が豊富なEngelbreth-Holm-Swarm(EHS)マウス肉腫から抽出した、可溶化基底膜調製品です。
現在、この天然ECMベースのハイドロゲルは、in vitroでの二次元および三次元細胞培養に最も広く使われているモデルの一つとなっています。マトリゲル基底膜マトリックスは、以下のようにご使用いただけます。
・足場依存性の正常および形質転換上皮細胞などの細胞接着および分化を促進します・二次元および三次元細胞培養のアプリケーション向けに、よりin vivoに近い環境を作り出します