MiniXtend® Cable Solutions | HD Cable Solution Corning

MiniXtend® ケーブル

MiniXtend® ケーブル

コーニングのMiniXtend®ケーブルは、現代の無制限帯域幅に対する需要に応え、ネットワーク配線ダクト内の過密化問題も解消します。

エアアシスト設置方法を用いるマイクロダクトシステムへの敷設用に設計された MiniXtend ケーブルは、標準的なルースチューブケーブルよりも最大 50%の小型化を実現し、小ケーブル径のフットプリントに多くのファイバを収容しています。

当社の革新的な光マイクロケーブルソリューションには、MiniXtend および MiniXtend HD ケーブルがあり、いずれもバインダーレス* FastAccess® テクノロジー を採用しています。

MiniXtend ケーブルは、12~144心ファイバまでご用意しており、Corning® SMF-28® Ultra ファイバを採用しています。MiniXtend HD ケーブルは、当社の最高密度マイクロケーブルで、Corning® SMF-28® Ultra 200 ファイバを搭載し、最大 432 心のファイバを収容可能です。MiniXtend HD ケーブルは、標準的なマイクロケーブルよりも最大 20% 小型化されています。

時間節約に役立つバインダーレス* FastAccess® テクノロジー により、バインダーや遮水ヤーンや遮水テープを使用する必要がなくなります。また、ケーブルへのアクセスも最大70%高速化することで、バッファチューブの損傷リスクが軽減されます。

最適化されたMiniXtendとクロージャペアリングソリューションに関しては、BPEOクロージャが理想的な製品です。現場でケーブルにアクセスする際に柔軟に対応できるように設計されています。様々なサイズをご用意しており、地上(ポール、ファサード)または地下(マンホール、ハンドホール)に設置することができます。

バインダーレス* FastAccess® テクノロジー を採用したMiniXtendケーブルまたはMiniXtend HDケーブルの詳細についてはカタログをご覧ください。

マイクロケーブルは小さくてもメリットは大きい!

マイクロケーブルを活用して、光ネットワークの導入を加速し、作業効率を向上させ、混雑した配線経路での高密度化を実現する方法をご紹介します。主要コンポーネント、最新のイノベーション、導入技術の概要については、弊社の「MicroTechnology Solutions Guide」をダウンロードしてご覧ください。

ダウンロード

より小さなケーブルでより大きな可能性を

MiniXtend® リソースセンタ(英語)

* コーニングのバインダーレス* FastAccess® テクノロジー とは、革新的ジャケットと最新技術を組み合わせたもので、製造工程においてバインダーヤーンや遮水テープを使用せずにケーブル構造を結合するのに使用されます。