康宁配置式机架(CCR | Corning

预组装服务——数据中心项目的变革者

预组装服务——数据中心项目的变革者

我们的康宁配置式机架(CCR)作为定制化 GlassWorks AI™ 解决方案组合的一部分,专为大规模数据中心项目设计,提供了一种简化且可重复的部署方法。

每个机架都经过精心规划,以满足您的基础设施和未来扩展需求。机架按时交付且已准备好进行最终设置,安装过程仅需两名技术人员和基本工具,从而简化协作,并通过减少诸如高空作业等任务来提升安全性。

虽然仍需完成如连接组件或熔接光缆等最终步骤,但这种简化的流程加快了部署速度,降低了复杂性,并增强了安全性。

最终成果: 提高了适应不断变化的施工时间表的灵活性。

此外,CCR 还可帮助减少包装废弃物(每机架最多减少50%)和二氧化碳排放(每车次最多减少500公斤),同时确保从规划到调试的全过程质量一致性。

准备好开始了吗?

联系我们吧!

从头到尾优化部署的关键优势
轻松订购
大规模建设数据中心涉及数百个组件、多个供应商,以及通常难以预测的交付时间表。让我们简化整个流程:每个机架仅需一个零件编号——完全组装、设备齐全,并“随时可用”。按时交付的配置式机架简化了规划流程,减少了协调工作,并有助于确保每个部署阶段的顺利进行。
毫不妥协的质量
客户受益于康宁数十年的光纤专业经验及面向未来的设计规划——且无需额外费用。每个配置式机架均在受控的工厂环境中,由熟练技术人员使用高精度工具进行组装和预加载。最终结果:最大化的兼容性、可重复的高质量以及可靠的性能,直接交付至您的现场。
快速安装
约10–15分钟:两人团队即可完成一台配置式机架的安装。使用预终端主干、线束和跳线进一步减少了耗时的现场熔接工作。更少的交付、更少的包装和最小化的存储需求,使安装过程更加快捷、安全且可预测——即使在节奏快或空间受限的施工环境中也是如此。
智能节约
配置式机架在每个阶段——从设计到部署——都优化了资源利用。安装速度提高至12倍,同时大幅降低了错误、返工和停机的风险。现场无需特殊光纤工具或专业技术人员,从而减少了人工成本并缩短了时间以去盈利,使大规模光纤项目更加经济可行。
安全性提升
机架安装可由两名技术人员完成,减少了协调方面的挑战。无需高空作业,也无需使用重型工具:配置式机架最大限度地降低风险,简化安装流程。优化的布局减少了倾倒风险,并支持更安全的工作条件——尤其是在熟练劳动力有限或工期紧张的环境中。
可持续性设计
以24个配置式机架为一车货物为例,通过更高效的物流方式,可减少高达500公斤的包装废弃物,并削减多达0.5吨的二氧化碳排放量。配置式机架采用95%的可再生包装材料,在开发过程中融入了全面的二氧化碳排放分析,并依托更环保的供应链。这一可持续的数据中心解决方案旨在同时实现高性能和环境责任。

订购流程简单高效

订购流程简单高效

  • 咨询与规划: 我们的专家将与您合作,明确需求并确定机架配置。
  • 定制配置: 这些机架可容纳各种19英寸硬件和外壳,提供满足您独特的灵活性和可扩展性需求。它们完全兼容我们的EDGE™和EDGE8®组件,以及我们产品组合中的其他解决方案。
  • 报价与订购: 每台机架仅需一个零件编号,简化了采购和追踪流程。具体的最小订购量取决于具体配置和项目需求。
  • 预组装与测试: 机架在受控条件下进行工厂组装,并经过严格测试。
  • 交付: 机架按时交付,预先组装好,并为快速安装做好准备。

联系我们获取更多信息 >

康宁配置式机架 (CCR) - 常见问题解答

  • 什么是康宁配置式机架 (CCR)?谁可以从中受益?

    康宁配置式机架是一种预组装、即插即用的数据中心网络机架,旨在简化部署流程、缩短安装时间并最大限度地减少错误。每个机架都根据您的具体需求进行预配置,确保与光纤或铜缆基础设施兼容,实现最少现场组装的即插即用设置。

    这些机架非常适合以下应用场景:

    需要加快安装速度并缩短部署时间的数据中心;

    需要可扩展且面向未来的 IT 基础设施的企业和电信服务提供商;

    希望减少现场劳动量并提高效率的系统集成商;

    追求在多个地点实现重复性和一致性解决方案的组织。

  • 机架的定制化程度如何?是否可以与现有系统集成?

    康宁配置机架具有高度的定制化能力,可根据您的特定需求进行调整,确保与您当前的基础设施无缝集成:

    • 机架尺寸与布局:可选择高度、宽度、深度,并添加门板、面板或其他配件。
    • 光纤布线:支持单模光纤或多模光纤,并提供MPO/MTP®、LC或SC等多种连接器选择。
    • 安全性与监控:可添加EDGE™和EDGE8® TAP模块,以增强基础设施的保护和性能优化。
  • CCR服务如何助力可持续发展和长期节约?

    康宁配置机架在设计中充分考虑了可持续性:

    • 减少包装浪费:预装交付方式可减少多达50%的包装材料,每批24个机架的运输可节省超过500公斤的包装废料。
    • 降低CO₂排放:优化的物流方式可将每次运输的排放量减少高达半吨。
    • 使用可持续材料:采用可再生的包装材料和组件,最大限度地降低环境影响。
    • 高效资源利用:更快的安装速度和更少的返工需求优化了人力和材料使用,从而减少碳足迹。

    在节约方面,CCR解决方案可将安装时间缩短多达12倍,最大程度减少存储和废弃成本,并加快设备调试速度,从而实现更快的投资回报(ROI)。

准备好通过康宁配置机架简化您的部署流程了吗?

请填写以下表单,我们的专家将指导您完成下一步操作。

感谢您!

我们的康宁团队将尽快查看您的咨询,并及时与您联系。