Cables Corning® con Tecnología Flow Ribbon

Cables Corning® con Tecnología Flow Ribbon

Cables Corning® con Tecnología Flow Ribbon

Los cables de fibra ribbon revolucionaron el proceso de instalación gracias a su densidad extrema. Pero como la demanda de datos sigue creciendo, se necesitan nuevas innovaciones. Nuestros cables con Tecnología Flow Ribbon están diseñados para aumentar la densidad, aprovechar mejor el espacio en los ductos, reducir el tiempo de preparación del cable y acelerar la instalación.

Estos cables incluyen la fibra óptica Corning® Countour™ Contour, con un diámetro exterior reducido de 190 µm, organizada en una configuración de ribbon flexible que brinda diseños más pequeños, livianos y sostenibles.

El MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow, disponible con 144 a 864 fibras, está optimizado para instalaciones asistidas por aire en microductos.

El RocketRibbon® XD Cable-200 Flow, disponible con 1728 a 6912 fibras, se puede instalar jalándolo o por inyección de aire (jetting) y cuenta con subunidades de película delgada de 288 fibras que se conectan directamente al hardware.

Conoce más sobre nuestros cables con Tecnología Flow Ribbon

Conoce más sobre nuestros cables con Tecnología Flow Ribbon

¡Descarga nuestro folleto sobre Cables con Tecnología Flow Ribbon para más detalles!

Explora las Posibilidades con la Tecnología Flow Ribbon
Características Beneficios Valor
Fibra Contour™, diámetro de 190 µm Mejor desempeño en curvaturas. Opciones ITU-T G.657.A1 y G.657.A2 disponibles, con un MFD de 9,2 µm que mantiene la compatibilidad total con redes de fibra existentes Brinda una plataforma para mayor densidad y menos errores durante la instalación y operación
Tecnología Flow Ribbon Ribbon con paso de 200 µm compatible con empalmadoras para fibras de 200 y 250 µm. Su estructura flexible permite enrutar fácilmente en bandejas de empalme y alojamientos Compatible con el ecosistema actual de empalmadoras de 250 µm y también con la nueva tecnología de empalmadoras de 200 µm
Diámetro de cable reducido Reducción de hasta 60% en el diámetro del cable (en el MiniXtend Ribbon Cable-200 Flow de 288 fibras comparado con el cable SST-UltraRibbon™ de 288 fibras) DPermite duplicar la cantidad de fibras por ducto manteniendo diámetros similares
Cable apto para interiores y exteriores Cable con clasificación de resistencia a la llama dual [CPR/LSZH (EMEA) y Riser (NA)] que permite una solución de cable única a nivel global, eliminando la necesidad de empalmes de transición al entrar a edificios Reduce la complejidad en compras e inventarios hasta en un 50%. Menores costos y tiempos de instalación
Subunidades de película delgada (TSU) (para cables de 864 fibras en adelante) Las subunidades enrutable no requieren bifurcación Reduce el tiempo de preparación del cable en un 30%

Recursos para ayudarte a tener éxito

Herramientas y Recursos

Contáctanos

Para asistencia inmediata, por favor completa el formulario a continuación y uno de nuestros representantes se pondrá en contacto contigo.

¡Gracias!

Un valioso miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo muy pronto.