Data Center Reduced Packaging Solutions

Evite el Desperdicio con Prácticas Sostenibles en Centros de Datos

Evite el Desperdicio con Prácticas Sostenibles en Centros de Datos

En Corning, la forma en que hacemos las cosas es tan importante como lo que logramos. Al diseñar métodos optimizados de empaque y entrega, nuestros galardonados Componentes EDGE™ y EDGE8® Solutions ofrecen ahora una eficiencia sin precedentes.

¿Cómo garantiza Corning sostenibilidad y velocidad en su centro de datos?

Reducción de Desperdicio mediante un Diseño Superior:

Reduzca hasta un 45% de los residuos de empaque con nuestros paquetes de 4 módulos. Ahorre en transporte y almacenamiento con nuestras carcasas precargadas, un 55% más ligeras. Instalación más rápida y menos viajes al contenedor de basura con el Rack Configurado de Corning: una sola carga de camión entrega hasta 24 racks completamente ensamblados, mientras que la reducción de empaque puede disminuir las emisiones de CO₂ en un 30%.

Descubra cómo Corning puede ayudarle a reducir residuos, ahorrar en mano de obra e instalar más rápido a continuación.

¿Listo para empezar? Explore nuestros productos a continuación.

Descubra Nuestros Productos

Módulos EDGE™ y EDGE8® en Paquete de 4

Módulos EDGE™ y EDGE8® en Paquete de 4

Los paquetes ecológicos EDGE y EDGE8 de 4 módulos están diseñados para ser compactos y reciclables, maximizando la eficiencia y reduciendo el desperdicio. Esta nueva innovación en empaque disminuye los residuos en un 45% en comparación con los módulos empaquetados individualmente, garantizando un futuro más sostenible sin comprometer la calidad.
 

OS2 >

OM4 >

Carcasas Precargadas EDGE™ y EDGE8®

Carcasas Precargadas EDGE™ y EDGE8®

¡Revolucione su infraestructura de red con nuestra innovadora solución de Carcasas Precargadas! Dígale adiós a la tediosa carga manual de módulos y aproveche la máxima eficiencia con nuestras carcasas precargadas EDGE™ y EDGE8®.
 

Carcasa Precargada de EDGE >

Carcasa Precargada EDGE8 >

Corning Configured Rack

Rack Configurado de Corning

El Rack Configurado de Corning (CCR) es la solución ideal cuando la velocidad de implementación es clave para la generación de ingresos y el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad. Nuestro equipo de ingeniería puede diseñar su despliegue de CCR sin costo alguno.
 

Contáctenos >

Soluciones de Empaque Reducido EDGE
  Módulo de 4 Paquetes Carcasas Precargadas Rack Configurado de Corning

Compatibilidad

EDGE y EDGE8 EDGE y EDGE8 EDGE y EDGE8

Reducción

Reducción de residuos en un 45%.

Reducción del uso de plástico en más de 3 libras por unidad de carcasa 4U.

Reducción del tiempo de instalación en un 57%.

Reducción del empaque con un 30% menos de CO₂.

Un solo camión entrega 24 racks completamente ensamblados.

95% de los materiales de empaque son renovables.

 

¿Cómo Ordenar?

Ver OS2

Ver OM4

Ver EDGE 

Ver EDGE8

L¡Déjenos diseñar su solución de forma gratuita!

Contáctenos

¡Descargue más información!

Módulos EDGE y EDGE8 - Paquete de 4 Diferencias entre EDGE y EDGE8

Matriz de Decisión

Contáctenos para conocer más sobre opciones de empaque reducido en centros de datos

Para recibir asistencia inmediata, complete el formulario y uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.

¡Gracias!

Un representante de Corning se comunicará con usted en breve acerca de su consulta.