Distribución de fibra

Arquitectura de distribución de fibra

Arquitectura de distribución de fibra

El hardware de distribución de fibra administra cada fibra y punto de conexión que está asociado con la electrónica activa. Puede preguntarse, ¿por qué los operadores, diseñadores e instaladores usan bastidores de hardware de fibra óptica adicionales para administrar la fibra y el cable? La electrónica activa es la parte más costosa de la red de comunicaciones y si se producen desconexiones durante la resolución de problemas, puede ser muy costoso para los operadores. Por lo tanto, la replicación de puertos se usa para administrar fácilmente la fibra y el cable hacia y desde los usuarios finales para reducir el riesgo de desconexiones involuntarias y el tiempo de inactividad de la red. La replicación imita los puertos de conexión individuales que se encuentran dentro de la electrónica activa, excepto que se colocan dentro del hardware de fibra óptica pasivo. Esto proporciona una conexión directa entre los pasivos y los activos.

Dado que la confiabilidad, la densidad y la escalabilidad son críticas, Corning ofrece múltiples ofertas de hardware de distribución pasiva para los clientes. Desde el punto de vista del bastidor y rack, ofrecemos rack de acceso de cable trasero compatibles con GR-449 y rack de acceso de cable frontal compatibles con zona 4. Después de seleccionar el tipo de trama que se adapta a su red, los gabinetes y bandejas son los siguientes componentes para evaluar. Nuestros gabinetes y bandejas admiten cualquier arquitectura de red que esté implementando, incluidas las redes 5G, Fiber Deep y NG-PON. Nuestras soluciones de hardware de fibra óptica líderes incluyen:

Gabinetes y bandejas del sistema Centrix™

El Sistema Centrix™ es una plataforma de gestión de alta densidad que proporciona la densidad líder de la industria, así como enrutamiento innovador de los jumpers. Se puede implementar en aplicaciones múltiples como: oficina central, cabecera, FTTx, FTTCS y centros de datos.

El Sistema Centrix soporta hasta 4,320 puertos de conexión LC o 2,880 puertos de conexión SC en cada rack estándar de 7 pies/2200mm. El diseño del rack proporciona rutas optimizadas de enrutamiento para los jumpers, lo que reduce el riesgo de apilamiento o enredos. Una única longitud del jumper para un diseño de la red con conexión del cruce en el bastidor reduce el inventario de los jumpers.

Conocer más Especificación de Familia de Productos

Gabinetes y módulos Eclipse®

La familia de hardware Eclipse® está diseñado específicamente para aplicaciones FTTX y está disponible con una variedad de soluciones de divisores ópticos que se puede instalar en el mismo rack de hardware. Además, la familia de hardware Eclipse puede proporcionar una solución de conexión cruzada (cross-connect) o interconexión para su red.

Las cajas de la familia de hardware Eclipse® de montaje en pared proporcionan las capacidades de interconexión o conexión cruzada (cross-connect) entre los cables de la planta externa, cables riser o de distribución y el equipo optoelectrónico. Las unidades son ideales en aplicaciones que requieren la distribución con cables con pocas fibras (los sistemas escolares, bibliotecas públicas y empresas) y están disponibles en dos tamaños: la caja de 3 paneles y la caja de 6 paneles.

   

Conocer más Especificación de Familia de Productos

Gabinetes y módulos de gestión mejorada EMF

El rack de gestión mejorada EMF está diseñado para aplicaciones de FTTx, conexión cruzada (cross-connect) e interconexión. El diseño modular integrado permite el crecimiento y expansión del sistema de gestión de fibra con un rack, un módulo y una terminación de fibra a la vez. Funciones fáciles de usar, como una sola longitud de jumper, almacenamiento de los jumpers en el compartimiento, módulos transparentes y opciones múltiples de enrutamiento en compartimiento hacen de este rack una solución ideal tanto para los despliegues FTTx como las aplicaciones cross-connect tradicional e interconexión.

Conocer más Especificación de Familia de Productos

Superando los desafíos de instalación

Superando los desafíos de instalación

La instalación de redes de alto conteo de fibra puede ser difícil, ¡mira nuestros videos de instalación de Centrix™ para ayudar a facilitar el proceso!

Saber más

Maximiza tu fibra

Maximiza tu fibra

Para adaptarse a la mayor demanda de ancho de banda, la integración de la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda en el hardware de fibra óptica lo ayuda a aprovechar al máximo su red de distribución de fibra existente.

Saber más

Redefiniendo la versatilidad

Centrix quick facts brochure

Datos rápidos del sistema Centrix™

El soporte de redes de alta densidad es crítico ya que las arquitecturas continúan evolucionando para admitir 5G. Nuestra solución Centrix™ proporciona la flexibilidad necesaria para soportar esta evolución.

Saber más

Herramientas y recursos