Herramienta para crear su lista de materiales para redes de transportistas

Herramienta para crear su lista de materiales para operadoras de telecomunicaciones

Herramienta para crear su lista de materiales para operadoras de telecomunicaciones

Aplicaciones para su oficina central/headend

¿Listo para crear la lista de materiales de su planta interior? Simplemente haga clic en "activar herramienta", elija los productos que necesita y guarde la lista de materiales directamente en su computadora, es muy fácil. Posteriormente puede enviar el archivo por correo electrónico para solicitar una cotización o enviarlo a un colega como referencia. Para agilizar las ofertas, esta herramienta incluso puede vincularse con las especificaciones del producto.

 


¿Estás conectado con Corning?

¡Conectarse con nuestra herramienta de lista de materiales es una manera fácil de ahorrar tiempo! Cuéntenos algunas cosas sobre usted y su enlace a la herramienta gratuita aparecerá instantáneamente. Por favor tenga en cuenta: si está registrando a más de una persona para la herramienta, debe proporcionar una dirección de correo electrónico ÚNICA para cada persona. No se registrarán varios registrantes que utilicen la misma dirección de correo electrónico.

Carrier Networks Bill-of-Materials Tool Download Center

Thank you for registering with us! 

To make it even easier to use our bill-of-materials tool, we’ve also provided an FAQ and a video tutorial walking you through the tool’s features. Anything else we can do to help? Reach out to customer care at 828-901-5000 or 800-743-2675.

Now you can download the free bill-of-materials tool, and we’ll automatically notify you each time we roll out an updated version.
(Current version 1.3/ April 2019)

Download