Cordones ópticos

Cordones preconectados

Cordones preconectados

Los cordones preconectados son un componente crítico que a menudo se pasa por alto en su cartera de conectividad de la planta interna. Estos productos son el componente que permite la replicación de puertos y la capacidad de transmitir y recibir señales de manera rentable entre la electrónica activa y los usuarios finales.

Como proveedor líder de la industria de cordones preconectados, el proceso de fabricación de vanguardia de Corning garantiza un rendimiento confiable del conector con productos que cumplen o superan todos los estándares de la industria para la reflectancia y la pérdida de inserción. Nuestra capacidad de escalar para satisfacer sus necesidades de implementación es lo que nos distingue, junto con la fibra de más alta calidad y los conectores probados en fábrica. Todos los cordones se someten a rigurosas pruebas de rendimiento para garantizar una calidad óptima en cada conector. Las mejoras constantes del proceso ofrecen una variedad de opciones en tipos de fibra, cables y conectores para satisfacer las necesidades en constante evolución de su red.

Nuestra amplia cartera contiene una gama de soluciones que incluyen cordones de fibra única, cordones de dos fibras, cordones de múltiples fibras. Estos cordones están disponibles con una variedad de tipos de conectores, como SC UPC, SC APC, LC UPC, LC APC, ST® compatible, FC y MTP®. Para garantizar que nuestra cartera sea compatible con todos los entornos de red, ofrecemos modos de fibra OS2, OM1, OM3 y OM4, varias longitudes, clasificaciones de elevador o pleno y múltiples diámetros de cable.

Cable Assembly

Redefiniendo la gestión de inventario

Herramientas y recursos