Indoor Transition Splice

Arquitectura de empalme de transición interior

Arquitectura de empalme de transición interior

Al realizar la transición de fibra y cable de exteriores a interiores, los operadores requieren un gabinete resistente que esté optimizado para un rápido reingreso y expansión de la red. El empalme de transición se produce en una ubicación diferente de los cuadros de distribución de fibra óptica para gestionar mejor la fibra y el cable. ¿Por qué es importante el empalme de transición? Porque el cable para exteriores no está optimizado para ambientes interiores. El cable interior tiene clasificación de llama y por lo tanto, los estándares de la industria requieren esta transición a menos de 50 pies de entrar a un edificio.

Hay tres áreas en las que puede ocurrir el empalme de transición interior en una red:

• Terminales de entrada del edificio: terminales interiores o exteriores que brindan protección para el punto donde el cable de planta externa realiza la transición al cable de la planta interior.

• Bóvedas de empalme: una bóveda subterránea que actúa como un punto de demarcación donde los cables pasan de la planta exterior a la planta interior antes de llegar a la oficina central, la cabecera o el edificio MSC.

• Salas de equipos: un espacio por encima del suelo en una oficina central, cabecera o sitio de MSC que acomoda dispositivos electrónicos donde puede ocurrir el cable de la planta exterior y la transición al cable de la planta interior. El empalme permite que el equipo sirva al edificio y a los edificios circundantes.

La cartera de cajas de empalme óptico de transición OSE de Corning ofrece diferentes densidades, escalabilidad y excelente gestión de fibra con placas de guía de enrutamiento que organizan y separan las bandejas de empalme de fibra y fibra que ingresan. Con opciones que ofrecen capacidad de empalme de hasta 6,912 fibras ribbon y 5,184 fibras individuales, podemos ayudar a soportar redes de baja a alta densidad.

Learn More

Habilitando su empalme de transición

Decisiones de hardware

Decisiones de hardware

Corning ofrece múltiples soluciones de caja de empalme óptico. Como líder en innovación, cualquiera sea el diseño de red que elija, las soluciones de hardware de Corning ofrecen valor a su empalme de transición.

Learn More

Transiciones de empalme de densidad ultra-alta

Transiciones de empalme de densidad ultra-alta

Soportar empalmes de hasta 6,912 fibras ribbon o 5,184 fibra simple puede ser difícil. Nuestro OSE de ultra densidad ayuda a administrar transiciones de empalme ricas en fibra.

Learn More

Transiciones de empalme de densidad media-alta

Transiciones de empalme de densidad media-alta

Nuestro OSE de alta densidad admite hasta 4,320 empalmes de fibra ribbon y 3,240 empalmes de fibra única. Obtenga más información sobre las características y beneficios.

Read More

Mejores prácticas de instalación para transiciones de empalme de alta densidad

Mejores prácticas de instalación para transiciones de empalme de alta densidad

Reconocemos que la transición del cable puede llevar mucho tiempo. Nuestros procedimientos recomendados estándar pueden ayudar a reducir el tiempo requerido para implementar su OSE.

Learn More

Redefiniendo las transiciones de cable

Mejores prácticas de entrada de cable OSE

Al gestionar transiciones para cables densos, la instalación puede ser un desafío y llevar mucho tiempo. ¡Nosotros podemos ayudarte! Consulte nuestros procedimientos estándar recomendados para la entrada de cables con la cartera de OSE.

Learn More

Herramientas y recursos