Vos invités voyagent avec plus d'équipement à connecter et des attentes plus élevées que jamais. Qu'ils souhaitent faire du streaming, communiquer ou travailler, vos clients attendent le même niveau de connectivité que chez eux. Notre équipe d'experts vous aide à répondre aux demandes toujours croissantes en bande passante et crée une structure évolutive et prête pour l'avenir pour votre établissement. Contrairement aux réseaux traditionnels cuivre, les solutions Corning basées sur la fibre optique sont modulaires et évolutives. Vous obtiendrez vitesse et fiabilité aujourd'hui et à l'avenir. Il est facile d'ajouter des applications avec peu ou pas de nouvelle infrastructure réseau, ce qui fait des mises à niveau de type « rip-and-replace » une chose du passé.
Choisissez la fibre pour la sécurité, la flexibilité et la satisfaction de vos clients
Bien qu'une technologie de pointe pour les clients et la sécurité des points de vente soient essentielles pour les hôtels, les budgets informatiques ne reflètent pas cette importance. En moyenne, moins de 5 % des revenus globaux sont alloués à l'investissement technologique, et 45 % des établissements déclarent ne pas disposer du budget nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Les solutions de Corning basées sur la fibre « wire-it-once » peuvent vous aider à optimiser votre budget, en réduisant les mises à jour futures du câblage horizontal qui coûtent du temps et de l'argent.