Sustainable Buildings White Paper | Corning

Impact du Design de l’Infrastructure Réseau sur la durabilité d’un bâtiment : comment la fibre FTTE permet de réduire l’empreinte carbone.

Impact du Design de l’Infrastructure Réseau sur la durabilité d’un bâtiment : comment la fibre FTTE permet de réduire l’empreinte carbone.

Réduisez votre empreinte carbone tout en optimisant votre connectivité.

A l’heure où de plus en plus d'entreprises adoptent un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG), évaluer l'impact du carbone incorporé dans les investissements immobiliers constitue une démarche utile un élément important pour atteindre leurs objectifs de réduction à zéro.

Ce livre blanc analyse et divulgue les impacts opérationnels et de carbone incorporé estimés de l'intégration d'un réseau de fibre optique jusqu'à la périphérie (FTTE) à l'échelle du siège de Corning Optical Communications (COC) en réalisant une ACV bâtiment.

L'avantage environnemental de l'intégration de la solution de câble hybride développée par Corning et de la conception du réseau FTTE se présente comme une solution de développement à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique dans la conception des bâtiments, ce qui équivaut à une réduction de 6,8 % du carbone du cycle de vie de l'ensemble du bâtiment sur une durée de vie de 30 ans.

Téléchargez le livre blanc gratuit pour connaître tous les détails.

Impact du Design de l’Infrastructure Réseau sur la durabilité d’un bâtiment
Laurent Servel
Retrouvez notre présentation lors du webinaire endorsé par BICSI.

Obtenez votre exemplaire du livre blanc "Impact du Design de l’Infrastructure Réseau sur la durabilité d’un bâtiment" !

Découvrez comment un réseau Fiber to the Edge peut réduire l'empreinte carbone.

Merci de votre intérêt !

Le document peut être téléchargé ci-dessous. Nous espérons que vous apprécierez le livre blanc et qu'il vous sera utile dans votre processus de prise de décision.

Télécharger