Solutions réseau en environnement hostile | Corning
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
Matériel Corning pour les environnements extrêmes

Solutions pour environnements extrêmes

Solutions pour environnements extrêmes

Pétrole et gaz

Dans les infrastructures pétrolières et gazières, la fibre optique fournit plus de bande passante avec une empreinte plus faible, ce qui permet de gagner de la place, du poids et du temps d'installation. La fibre optique est une option attrayante dans cette industrie. Elle garantit la fiabilité de la surveillance des performances des équipements, des niveaux de réserves de pétrole et des conditions environnementales.

En savoir plus

Production

La capacité à augmenter les capacités du réseau en cas de besoin sans le couper est essentielle pour la production. Nos solutions haute densité prennent efficacement en charge les déplacements, extensions et modifications des systèmes de communication.

En savoir plus

Exploitation minière

Une communication fiable dans les environnements miniers extrêmes est essentielle à la sécurité des employés et au respect des exigences gouvernementales. Que votre mine soit en surface, souterraine, minérale ou métallique, nos produits variés résistent à l'écrasement, aux chocs et aux températures extrêmes.

En savoir plus (en anglais)

Transport

Les chemins de fer, métros, autoroutes, voies aériennes et voies maritimes bénéficient tous d'une importante largeur de bande, d'une empreinte réduite et de déplacements, extensions et modifications plus rapides, qui nécessitent moins de temps sur le terrain. Nos produits améliorent la sécurité en permettant une meilleure surveillance vidéo et un meilleur trafic et en fournissant un contrôle des données en temps réel.

En savoir plus

Énergie et services publics

La fibre optique joue un rôle important dans le développement de sources d’énergie alternatives. Les parcs éoliens et solaires reconnaissent que l’isolation de la fibre contre les chocs à haute tension et ses avantages par rapport aux réseaux en cuivre sont parfaits pour cette utilisation.

En savoir plus

NOTRE SELECTION

CHEMINS DE CABLES

Test indépendants

Dépasser les exigences

Assurer la performance et la fiabilité de votre réseau industriel

Pour que nos produits répondent aux conditions extrêmes et normes strictes du secteur industriel, tous nos câbles LSZH (Low-Smoke/Zero-Halogen™) sont testés indépendamment pour satisfaire ou dépasser les exigences des chemins de câblage en cuivre classique, et assurer une performance fiable et très résistante.

Stabilité des communications

Éliminer l’interférence et le bruit

Assurer l'intégrité des données dans des environnements difficiles

Les câbles LSZH Corning offrent des avantages inégalés par les câblages classiques.

Nos supports de câbles LSZH bénéficient d’une isolation acoustique. Par conséquent aucun bruit électronique ne vient interférer avec ni perturber la transmission de données. De plus, les clients n’ont plus besoin de la prise de terre, généralement nécessaires avec les systèmes en cuivre.

Le verre de nos câbles optiques est non conducteur. Nos câblages résistent à l'écrasement et aux chocs sans blindage conducteur qui nécessiterait une prise de terre.

 

Accessibilité réseau

Installation facile

Aller plus loin avec votre réseau grâce à des produits plus simples

L'installation de câbles optiques est devenue plus facile et nos câbles LSZH peuvent être déployés dans un réseau industriel jusqu'à 50 % plus vite qu’avec les méthodes traditionnelles.

En outre, nos câbles permettent de couvrir des distances bien plus longues que dans les réseaux en cuivre. Ainsi, nos câbles fournissent un débit Ethernet d’1 Gigabit garanti sur au moins 1 000 mètres. Pas besoin de répétiteur ni d’amplificateur.

Conception sophistiquée

Une approche individualisée

Conçu pour répondre à vos exigences uniques

La densité de fibre plus élevée par câble permet une plus grande de flexibilité. Nous proposons un ensemble unique de produits pour les applications en intérieur comme à l’extérieur couvrant les besoins de tous types d’installations, plusieurs types de gaines de câble selon les besoins spécifiques et une impression spéciale avec la mention du type de câble.

Explorer la documentation relative aux réseaux de communication

Partager