在过去十年中,随着网络规模的扩大,我们看到从传统的三层网络架构向更扁平、更宽的脊叶 (Spine-and-Leaf) 架构转变。凭借其全网状连接方法,脊叶架构为我们提供了渴望的高速网络性能,以及我们网络交换机结构的可靠性。
EDGE™ 4x4 网格模块
EDGE™ 4x4 网格模块
扩大脊叶结构的原则:
- 主要架构基础是叶网络交换机和脊网络交换机
- 主机只能连接到叶交换机
- 所有叶交换机必须连接到所有可用的脊交换机
- 叶交换机上的上行端口数确定脊交换机的最大数量
- 脊交换机端口数确定叶交换机的最大数量
- 这些原则影响交换机制造商设计设备的方式
无论您是已经在使用脊叶架构,还是即将迁移,我们都能帮助您充分利用数据中心空间。通过将康宁的 EDGE™ 解决方案和 EDGE 网格模块纳入您的计划,您可以减少:
- 空间和拥塞 75%
- 插入损耗 10%
- 与传统 LC 双工分支相比,部署成本降低 45%