H100 NVIDIA 800G InfiniBand与以太网连接AI布线指南 | Corning

H100 NVIDIA 800G InfiniBand与以太网连接AI布线指南

H100 NVIDIA 800G InfiniBand与以太网连接AI布线指南

我们的《H100 NVIDIA 800G InfiniBand与以太网连接AI布线指南》为NVIDIA H100 GPU的光纤连接优化提供了深入解析,涵盖200G、400G和800G光模块的应用。文档详细介绍了400G NDR InfiniBand Quantum-2和400GbE Spectrum-4以太网交换机在布线系统中的集成方法。

在H100 GPU驱动的AI和生成式AI时代,数据中心行业对量身定制、面向未来的高速连接解决方案提出了前所未有的需求。

 

随着800G时代的来临,以及NVIDIA最新的双MPO-8/12接口的推出,本AI布线指南阐述了NVIDIA光模块与康宁EDGE8®解决方案如何推动AI和机器学习创新的发展。

指南第一章深入介绍了点对点与结构化布线的应用,说明这些布线策略不仅可用于服务器与叶交换机之间互连,还适用于交换机之间的连接(包括从叶交换机到脊交换机、脊交换机到核心交换机的连接)。本章还提供了康宁不同组件及其部件号在各种网络设计中的应用参考。

第二章则聚焦于NVIDIA DGX SuperPOD的布线策略,以DGX H100为例,说明类似的布线组件和基础设施如何适用于其他DGX型号,并解析可扩展单元(SUs)的配置如何决定SuperPOD的结构及总GPU数量。该章节强调POD或集群规模在确定所需InfiniBand叶交换机、脊交换机和核心交换机数量,以及线缆和连接数量方面的重要作用。

这类神经网络部署需要在同样空间内比传统服务器机架多出10倍以上的光纤。康宁多年来一直在为超大规模数据中心趋势做准备,创新研发了多项光纤解决方案,帮助数据中心运营商快速部署密集的下一代GPU集群。目前,这些解决方案已在全球领先的超大规模数据中心落地应用,推动生成式AI时代的到来。

即刻下载我们的AI架构布线指南。

请填写下方表单,我们将为您对接HSDC创新团队。

时间宝贵,分秒不能浪费。康宁为您提供免费的专业设计服务,并与全球最大的AI厂商深度合作。

感谢您!

我们的康宁团队将尽快查看您的咨询,并及时与您联系。