オルガノイド培養は、 in vitroのセルベース生物学的モデルに生理学的な関連性を与えたことで、創薬、疾患モデルでの臓器研究、そして基礎生物学におけるセルベースアッセイに変化をもたらしました。最近では、ヒトの気道研究にオルガノイドモデルを使用することが、薬剤やワクチン開発やCOVID-19やRSウイルス(RSV)のようなヒト感染性呼吸器疾患の研究において非常に重要になってきています。また、肺オルガノイドは、嚢胞性線維症や喘息などの肺疾患研究でも有用です。加えて、肺オルガノイドはがんや薬物毒性、有効性研究、トランスレーショナル/医学研究などの他分野においても強力なツールとなります。
肺オルガノイドの探求
肺オルガノイドの探求
注目のアプリケーションノートとウェビナー
遺伝子発現と3D気道オルガノイド
さらに詳しく: 遺伝子発現と3D気道オルガノイド研究者が健常及び喘息患者由来初代気管細胞から形成した気道オルガノイドの遺伝子発現の特性を明らかにした方法をご紹介します。
肺オルガノイドを用いたCOVID-19研究
さらに詳しく: 肺オルガノイドを用いたCOVID-19研究ヒト気道上皮(HAE)細胞は呼吸器研究に広く使用されており、現在ではCOVID-19の理解を深めるために使用されています。
細胞培養とSARS-CoV-2におけるインサイト
今すぐ見る: 細胞培養とSARS-CoV-2におけるインサイト本ウェビナーでは、Air-Liquid Interface(ALI)と気道オルガノイド(AO)培養がいかにしてSARS-CoV-2の感染力と免疫応答研究の実験的ウイルス学プラットフォームとして活用されたのかについての洞察をまとめたものです。
肺オルガノイドに使用できる製品
関連コンテンツ
3Dセルカルチャー
3Dセルカルチャー
さらに詳しく3D細胞培養を始めたばかりの方、スケールアップのための確立された方法をお探しの方、またはハイスループットスクリーニングへの移行を検討している方など、コーニングは、皆様の課題を迅速かつ効率的に解決するため、in vivo様環境の構築、予測モデルの作製を お手伝いいたします。
3D細胞培養を始めたばかりの方、スケールアップのための確立された方法をお探しの方、またはハイスループットスクリーニングへの移行を検討している方など、コーニングは、皆様の課題を迅速かつ効率的に解決するため、in vivo様環境の構築、予測モデルの作製を お手伝いいたします。
お問い合わせ