過去 35年以上に渡って、Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、研究者が必要とするアプリケーションや最先端のライフサイエンス研究で使用されてきました。これまで以上に広く使われるようになったこのソリューションがどのようなブレイクスルーを起こすのか、今後の展開が期待されています。
コーニングは、様々なアプリケーションで拡大するマトリゲル基底膜マトリックスの需要を支えるため、生産量を大幅に増やしました。厳格な製造プロセスへのこだわりは維持し、コーニングの高品質な製品をお届けします。
過去 35年以上に渡って、Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、研究者が必要とするアプリケーションや最先端のライフサイエンス研究で使用されてきました。これまで以上に広く使われるようになったこのソリューションがどのようなブレイクスルーを起こすのか、今後の展開が期待されています。
コーニングは、様々なアプリケーションで拡大するマトリゲル基底膜マトリックスの需要を支えるため、生産量を大幅に増やしました。厳格な製造プロセスへのこだわりは維持し、コーニングの高品質な製品をお届けします。
ECM製品の選択でお困りの際は、電話または電子メールでお問合せください。
「Corning マトリゲル基底膜マトリックス 完全ガイド」のリンクはこちら
「Corning マトリゲル基底膜マトリックス 完全ガイド」のリンクはこちら
マトリゲル基底膜マトリックスとアプリケーション | ||||
マトリゲル基底膜マトリックス | タイプ | カタログ番号 | サイズ | アプリケーション |
標準的なマトリゲル基底膜マトリックス | フェノールレッド | 5 mL 10 mL | 一般的な細胞培養 | |
フェノールレッドフリー | 10 mL | 一般的な細胞培養:色を測定する必要があるアッセイ(発色、蛍光等)に向いています | ||
グロースファクター リデュースト(GFR) | 5 mL | 一般的な細胞培養:より限定された基底膜成分が必要なアプリケーションに適しています | ||
GFR、フェノールレッドフリー | 10 mL | 一般的な細胞培養 | ||
高濃度マトリゲル基底膜マトリックス | フェノールレッド | 10 mL | In vivo アプリケーション:腫瘍形成、マトリゲル基底膜マトリックスプラグアッセイ、アンジオジェネシス、一般的な細胞培養 | |
フェノールレッドフリー | 354262 |
10 mL | ||
GFR、フェノールレッド | 354263 | |||
マトリゲル ヒトES細胞最適化マトリックス | フェノールレッド | 5 mL | ヒトES細胞培養、ヒトiPS細胞培養 | |
マトリゲル基底膜マトリックス オルガノイド形成用 | フェノールレッドフリー | 10 mL | オルガノイドの増殖と分化 |