最も要求の厳しい処理要件に対応するプレミアムな先進ガラス
コーニングの最高解像度デバイス用ディスプレイガラス
コーニングの最高解像度デバイス用ディスプレイガラス
Lotus NXT Glassは、高温処理要件に耐えながら、業界をリードするトータルピッチ精度を可能にするように設計されたプレミアムガラスソリューションです。これによって、より明るくエネルギー効率に優れた高解像度ディスプレイを可能にするとともに、パネルメーカーの歩留り改善にも貢献します。
高い熱・寸法安定性を有するため、Lotus NXT Glassは、有機ELディスプレイや高精細LCDの製造プロセスにで非常に優れた性能を発揮するように配合されており、最高解像度の低温ポリシリコン(LTPS)ディスプレイや、精密ガラスを必要とするその他のアプリケーションに最適です。
モバイルディスプレイ市場において有機EL技術への期待が高まる中、Lotus NXT Glassは、リジッド/フレキシブル有機ELパネル用ディスプレイガラスをリードする製品として一層の注目を集めています。Lotus NXT Glass は、リジッド有機ELパネル内の2枚のガラス基板バックプレーンと封止基板に用いるのに最適なソリューションです。 フレキシブル有機ELパネルの場合、曲面(および折り曲げることも可能な)デバイスデザインを実現するのにプラスチック製基板が用いられていますが、こうしたプラスチックパネルも、厳しい製造プロセスをクリアするためにLotus NXT Glass のようなディスプレイ品質を誇るキャリヤガラス基板上で製造されます。
つまり、Lotus NXT Glass は「先を行く」製品であり、業界の現行の要件に達しているだけでなく、それを上回る性能を有しており、新しいテクノロジーに最高の解像度を提供します。
コーニングの有機ELソリューション
コーニングは、成長の続く有機EL市場向けにディスプレイ業界の最適な製造ソリューションを実現しました。有機EL技術および、現在および未来の有機ELデバイスの実現にLotus NXT Glass が果たす役割について、より詳しくご覧ください。
LTPS-有機ELデバイス用Lotus NXT Glass
Samsung Galaxy S8とS8+がLotus NXT Glassで可能になったパネルを採用
Samsung Galaxy S8 と S8+ がLotus NXT Glassを採用
2017年5月18日
コーニングは、サムスンディスプレイがLTPS有機ELパネルのキャリアガラスとしてLotus NXT Glassを採用したことを発表しました。
続きを読む有機EL市場での競争でパネルメーカーの助けをします。
有機EL市場での競争でパネルメーカーの助けをします。
Lotus NXT Glassは、先進でバランスのとれたガラスの属性で、今日のLTPS-有機EL製造工程の挑戦していきます。
続きを読むご存じですか?
ご存じですか?
Lotus NXT Glassは色鮮やかで薄型かつ要件に適合した設計のディスプレイを可能にする製品であり、現在最先端有機ELデバイスに採用されています。
Lotus NXT Glassは色鮮やかで薄型かつ要件に適合した設計のディスプレイを可能にする製品であり、現在最先端有機ELデバイスに採用されています。
今すぐ見る