世界をリードするパネルメーカーから信頼されている業界標準
新たな用途で高まる、より薄型軽量のディスプレイパネル需要
Corning® EAGLE XG® Slimガラス基板を用いることで、パネルメーカーはより薄型・軽量かつ環境に優しいディスプレイパネルイノベーションが可能になります。本質的な寸法安定性に加えて非常に優れた表面清浄度や平滑度、平坦性を有し、高い品質で製造されています。これらは、ディスプレイの製造を成功させる上で欠かせない品質です。コーニングのフラッグシップガラスであるEAGLEXGは、業界標準として、世界をリードするパネルメーカーから広く使用され、信頼されています。
ガラス組成に重金属を含んでいないため、製造時の環境への影響を減らすことができます。また、パネルメーカーは、EAGLE XG Slimガラスの特徴である圧倒的薄さにより、パネルの薄型化加工に伴う環境・健康への危険性を避けられるようになります。EAGLE XG Slim ガラスはまた、並外れた薄さを特徴としており、パネルメーカーがパネルの薄型化に関連する潜在的な環境および健康への危険を軽減または完全に回避するのに役立ちます。 EAGLE XGは、シリコンと密接に連携した係数拡張(CTE)も備えているため、半導体のような処理を伴うアプリケーションにも適しています。
EAGLE XG Slimガラスは、0.25mm(5.5世代まで)、0.3mm(6世代まで)、0.4mm(10.5世代まで)の板厚など、さまざまなフォームファクタで利用でき、ディスプレイパネルの更なる薄型化、軽量化、曲面化の実現に貢献します。そのディスプレイパネルは、名刺よりも薄く、キングサイズのマットレス2枚の大きさまで対応できます。
コーニングディスプレイは、250億平方フィートを超えるEAGLEXGをこれまでに販売しました。これは万里の長城を25回舗装するのに十分なまた、39万近くのサッカー場をカバーするのに十分な広さに値します。
Corning® EAGLE XG® Slimについて
先進のガラス組成からより大型の薄型軽量ガラス基板まで、コーニングの基盤技術の貢献は、ディスプレイ業界の誕生と継続的な発展に不可欠です。
コーニング、中国武漢の10.5世代LCDガラス工場のグランドオープンを祝う
コーニングは、中国湖北省の武漢市で、10.5世代LCDディスプレイガラス基板製造施設の開所式を主催しました。
ご存知でしたか?
EAGLE XG® Slimガラスは、曲面テレビパネルにも使用できます。薄型ガラスは、ディスプレイを曲げる際に生じる応力を(厚みのあるガラス基板よりも)低減できます。
EAGLE XG® Slimガラスは、曲面テレビパネルにも使用できます。薄型ガラスは、ディスプレイを曲げる際に生じる応力を(厚みのあるガラス基板よりも)低減できます。
今すぐ見る