オプティカルコミュニケーション | 光ネットワーク通信 | コーニング
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
世界が接続する方法を変える

1970年に低損失光ファイバの発明によってテレコミュニケーションの革新をもたらして以来、コーニングは設置コストを削減しながら光ネットワークの速度と容量を増大するために、絶えずイノベーションを続けています。今日、弊社はファイバ・ツー・ザ・ホーム、ワイヤレス技術、ハイパスケールデータセンタなど、成長を続ける分野のためのソリューションを提供しています。

シームレスなデータの流れ

シームレスなデータの流れ

コーニングの光ソリューションは、世界のあらゆる場所へ高速で信頼できる接続がいつでも可能なことを望むお客様や企業のためにコミュニケーションの流れを維持します。弊社の技術により、ビデオ、音声、および情報へのアクセスをこれまで以上に拡大できます。しかし、それだけでは十分ではありません。消費者は一瞬にしてデータを交換することを望み、ネットワーク使用率が数年ごとに倍増する中で帯域幅の需要が急増しています。コーニングは、ファイバ・ツー・ザ・ホーム、ワイヤレス技術、ハイパスケールデータセンタのイノベーションによってそれに応えています。これらの技術によって低速度や通話の切断は過去のものとなりつつあります。

より多くの帯域幅を直接建物に提供するために、プロバイダは数百万の家庭を対象にコーニングのファイバ・ツー・ザ・ホームソリューションを採用しています。弊社は、密集した環境用にコンパクトキャビネットおよびマイクロケーブルなどの技術を導入しています。それにより、お客様により多くの帯域幅を提供し、設置を加速することでお客様のコストが削減されます。

ワイヤレスでは、高密度4Gと新型5Gネットワークによって、レガシーネットワークと比べて、桁違いに多いファイバと接続性の必要性が高まっています。このことにより、迅速な導入を簡単にするマルチユースプラットフォームなどのコーニングのイノベーションに拍車がかかりました。さらに、弊社は複数のソリューションをCorning® ONETMワイヤレスプラットフォームと収束することにより、フットボールスタジアムでも、同時にテキスト、ツイート、および通話することが可能にしました。この強力なソリューションは、ソーシャルメディアに毎秒アップロードされる10万の写真を処理できます。

明日のデータセンタは、弊社の光ファイバケーブルソリューションにも依存します。弊社は全光内部スイッチ、ルーター、およびサーバーを現実のものにするガラステクノロジーを開発しています。

オプティカルコミュニケーションにおける業界でのリーダーシップ

次世代光ネットワークのソリューション

共創イノベーションのマシン

共創イノベーションのマシン

10億kmを達成し、記録更新中のファイバ

約50年前、British Telecomの前身企業が、1kmあたり20デシベル未満の損失で光を伝達できるファイバの開発をコーニングに要求しました。コーニングは、初の低損失光ファイバの発明によってそれに応えました。これらの細いガラスストランドがオプティカルコミュニケーション産業を生み出し、世界中にインターネットの急速かつ爆発的な普及をもたらしました。 

インターネット、電子メール、ミュージックやビデオのストリーミングなどのない生活を想像してみてください。

ファイバの後、コーニングはパッケージやコネクタのケーブルも作成し、それによりネットワークの設置コストが大幅に削減されました。今日までに、コーニングは、10億km以上のファイバを製造しました。業界のリーダーである弊社は、ネットワークパフォーマンスを向上し、コストを削減する統合ソリューションをお客様にお届けすることができます。コーニングは、お客様の課題を完全に理解し、その知識を活かして、お客様のニーズに対応した本格的ソリューションを開発いたします。

オプティカルコミュニケーションテクノロジーにおける弊社の戦略的優位

オプティカルコミュニケーションにおける弊社の戦略的優位

コーニングのオプティカルコミュニケーションソリューションは、弊社の戦略の典型的な例です。 これらのソリューションは、3つのコア技術における世界最高の専門知識のほか、4つの製造とエンジニアリングのプラットフォームを活用しています。また、4つの製造とエンジニアリングのプラットフォームの1つであるフュージョンを使用して、高速スイッチ、ルーター、およびサーバー用の新型インターコネクトを作成しています。

コーニングがオプティカルコミュニケーション市場に対応するために照準を合わせたポートフォリオをどのように活用したかをご覧ください。

オプティカルコミュニケーション関連の事例