GlassWorks AI™ Solutions da Corning®

Soluções Corning® GlassWorks AI™

Soluções Corning® GlassWorks AI™

A revolução da IA está aqui, oferecendo possibilidades ilimitadas - e tudo isso ganha vida por meio da transmissão de dados extremamente rápida que somente a fibra óptica pode oferecer. A Corning, inventora da fibra óptica e líder do setor, apresenta o GlassWorks AI: um portfólio personalizado de soluções e serviços projetados para ajudá-lo a enfrentar os desafios de projeto de rede da inteligência artificial, desde redes de longa distância até data centers.

Assim como a Corning Glass Works ajudou a eletrificar o mundo com o vidro para a lâmpada de Edison, a Corning de hoje se baseia em sua experiência inigualável em ciência do vidro para inaugurar a era da IA com as soluções ópticas mais avançadas disponíveis. O GlassWorks AI é o seu balcão único para fibras, cabos e conectividade líderes do setor da Corning, juntamente com os melhores serviços de planejamento, projeto e implantação de redes da categoria. Com as soluções GlassWorks AI, a experiência global da Corning se torna sua vantagem competitiva.

Deixe-nos ajudá-lo a aproveitar as oportunidades da IA. Clique aqui para saber mais e entrar em contato com um especialista da equipe de IA da GlassWorks da Corning.

Supere os desafios com as soluções GlassWorks AI™

Density

Densidade

Os data centers de hiperescala estão experimentando uma densidade crescente à medida que o tamanho dos clusters aumenta. Isso apresenta oportunidades para soluções avançadas de cabeamento, mas também apresenta desafios no gerenciamento da complexidade.

• Ambiente de infraestrutura complexo e lotado.

• Risco de transporte incorreto e confusão entre origem e destino.

• Cronogramas de projeto estendidos ao testar a fibra adicional em redes de fibra densa.

Saber mais

Scale

Escalabilidade

A demanda por maior densidade e projetos de rede mais eficientes está se tornando cada vez mais crítica. Os chips Blackwell da NVIDIA introduziram requisitos de maior densidade, forçando o uso de fibras VSFF (Very Small Form Factor) e OD (Outer Diameter) menores, causando novos problemas.

• Embaralhamento de fibras entre dispositivos para manter a densidade do cluster ao expandir a rede.

• "Flapping" em redes de fibra densa pode levar a interrupções dispendiosas e prejudicar o desempenho da rede.

• Soluções completas e completas para implementações em grande escala.

Saber mais

Speed of Install

Velocidade da instalação

As operadoras de data center estão enfrentando vários desafios à medida que se esforçam para atender às crescentes demandas do setor. Essas condições dão origem a uma série de problemas significativos que precisam ser resolvidos.

• A falta de mão de obra qualificada e os processos de implantação lentos em redes de fibra densa podem prejudicar a geração de receita.

• A necessidade de vários negócios no gerenciamento de redes de fibra densa aumenta a complexidade dos sistemas de energia e refrigeração.

• A necessidade de acomodar redes de IA em edifícios de vários andares.

Saber mais

Customization

Customização

A necessidade de atender a projetos altamente personalizados de aplicativos emergentes representa um desafio para os data centers de IA. Em particular, a variabilidade e a personalização exigidas na infraestrutura de fibra óptica apresentam obstáculos que precisam ser superados.

• Processo complicado de projeto e implementação devido aos requisitos exclusivos de espaço, energia e arquitetura em cada construção.

• Adaptabilidade na implementação de projetos multimodo e monomodo de uso misto em redes de fibra densa.

• Personalização extensiva para acomodar vários requisitos de conectividade.

Saber mais

Guia de cabeamento de IA de conectividade Ethernet e InfiniBand NVIDIA 800G

A conectividade de fibra óptica é crucial para o avanço da revolução da IA generativa, atendendo às demandas das cargas de trabalho de IA e permitindo o rápido dimensionamento de clusters de GPU. As conexões de alta velocidade são essenciais para os data centers de hiperescala à prova de futuro. Um design modular otimizado para dimensionamento eficiente, juntamente com uma arquitetura de várias camadas, ajuda a manter o alto desempenho e a confiabilidade. Confira nosso Guia de Cabeamento da Arquitetura NVIDIA AI para obter informações mais detalhadas.

Faça o download do Guia de cabeamento da arquitetura de IA aqui (disponível em inglês) >>

Os diferentes tipos de IA

Os diferentes tipos de IA

Há muitos tipos diferentes de IA, incluindo IA generativa, IA de inferência e IA agêntica. A IA generativa cria novos conteúdos ao aprender padrões a partir de dados existentes. Ela se baseia em modelos de treinamento, em que a IA aprende com grandes conjuntos de dados para entender esses padrões. Depois de treinado, o modelo usa esse conhecimento para gerar novos resultados, funcionando como IA generativa. A IA de inferência usa modelos treinados para fazer previsões ou tomar decisões sobre novos dados. Ela aplica padrões aprendidos para analisar novas entradas e gerar saídas, permitindo aplicativos de IA do mundo real. A IA agêntica refere-se a sistemas autônomos que podem perceber seu ambiente, tomar decisões e realizar ações de forma independente para atingir objetivos específicos. Geralmente, envolve aprendizagem por reforço, em que os agentes aprendem interagindo com seu ambiente para maximizar as recompensas. Saiba mais sobre as diferenças entre esses tipos de IA aqui e veja com quais infraestruturas de IA as soluções de IA da GlassWorks são compatíveis aqui.

Perguntas Frequentes sobre as Soluções de IA do GlassWorks

Leia mais sobre as Soluções de IA do GlassWorks clicando nas perguntas abaixo.

  • Por que escolher a Contour Fibers e o Contour™ Cable para seu data center de IA?

    Os cabos de fibra óptica Contour™ oferecem vantagens significativas para data centers de hiperescala habilitados para IA. Suas fibras de 190 µm de diâmetro externo permitem a utilização de mais fibras em espaços menores, otimizando espaço e peso. A resiliência aprimorada à flexão garante instalações eficientes, enquanto o diâmetro do campo modal de 9,2 µm garante compatibilidade com as fibras existentes e transmissão de dados confiável. Essas soluções são ecologicamente corretas, reduzindo o consumo de materiais e a pegada de carbono por meio de designs sustentáveis. Além disso, simplificam a instalação e o manuseio com subunidades removíveis com os dedos e organização codificada por cores, maximizando a utilização dos dutos e reduzindo os custos de armazenamento.

  • Por que os conectores MMC são importantes em data centers de hiperescala?

    À medida que as aplicações de IA e aprendizado de máquina crescem, também cresce a demanda por maior potência, resfriamento e conectividade de alta densidade em data centers de hiperescala. Os Conectores MMC são uma solução de data center de alta densidade, compacta e sustentável, capaz de gerenciar com eficiência os desafios de escalabilidade, mantendo altos padrões de qualidade.

  • As soluções personalizadas do GlassWorks AI incluem componentes EDGE™ ou EDGE8®?

    Sim! As inovações de ponta do GlassWorks AI são perfeitamente integradas às nossas premiadas soluções de cabeamento estruturado EDGE™ e EDGE8®, oferecendo aos engenheiros múltiplos caminhos para densidade extrema.

  • O que significa “Scale Out e Scale Up” e por que isso é essencial para data centers de hiperescala?

    O Scale Out envolve a adição de servidores ou nós a um data center para lidar com o aumento da carga ou adicionar recursos. Essa expansão horizontal melhora a distribuição de tarefas e a resiliência, distribuindo a carga de trabalho entre vários servidores. O Scale Up envolve a atualização dos servidores existentes, adicionando mais recursos, como CPU, GPU, memória ou armazenamento. Essa expansão vertical aumenta a capacidade individual dos servidores para gerenciar tarefas intensivas ou conjuntos de dados maiores. Para data centers com implantação de GPU em hiperescala e habilitação para IA, tanto o escalonamento horizontal quanto o escalonamento vertical são essenciais para atender às crescentes demandas de cargas de trabalho de IA e garantir processamento, armazenamento e análise eficientes de grandes volumes de dados.

  • Qual o papel dos eletrocalhas e outros componentes de infraestrutura no gerenciamento da densidade da fibra óptica?

    Bandejas de cabos e outros componentes de infraestrutura são cruciais para organizar e dar suporte à extensa rede de cabos de fibra em data centers de hiperescala. Eles ajudam a gerenciar o layout físico dos cabos, garantindo a distribuição e a manutenção adequadas.

  • O que significa mis-porting no contexto de um Data Center de Hiperescala?

    A portabilidade incorreta refere-se à conexão incorreta de cabos de fibra óptica às portas de rede, levando à confusão entre os pontos de origem e destino. Isso pode resultar em interrupções na rede e perda de dados, o que afeta o desempenho do data center. Também pode resultar em maior complexidade das tarefas de manutenção e solução de problemas. O GlassWorks AI reduz o risco de portabilidade incorreta com conectores MMC e conjuntos ultradensos totalmente personalizados, codificados por cores e rotulados.

  • Que tipos de soluções de interconexão de data center o GlassWorks AI cobre?

    A GlassWorks AI oferece soluções abrangentes para diversos tipos de implantações de interconexão de data centers, incluindo: interconexão rack-to-rack, interconexão multi-rack, interconexão de campus e interconexão de longa distância. Veja como as necessidades específicas de cada data center são atendidas em diversas infraestruturas aqui.

  • Quais desafios de fibra óptica surgem com o uso de bandejas de cabos e outros componentes de infraestrutura?

    A competição por espaço com outros sistemas essenciais, como mangueiras de resfriamento a líquido, caminhos sob o piso e aglomeração, pode restringir o fluxo de ar. Limitações na bandeja superior podem fazer com que os sistemas de resfriamento trabalhem mais, e a disponibilidade de espaço no topo do rack é fundamental para evitar problemas como fibras pinçadas devido ao peso das soluções de cabeamento tradicionais. Estratégias eficazes de gerenciamento de cabos são essenciais para garantir a eficiência operacional e manter o desempenho ideal em data centers de hiperescala. Nossas soluções abrangentes de IA GlassWorks estão aqui para ajudar.

  • Por que os investimentos em fibra óptica de longa distância são essenciais para data centers de IA?

    Investimentos em fibra de longa distância são essenciais para data centers de IA devido às crescentes necessidades de transmissão de dados e à expansão de construções de data centers, à necessidade de redes preparadas para o futuro para antecipar a capacidade futura e ao suporte de cobertura de campus, à medida que cresce a demanda por interconexão de vários campi e infraestruturas distribuídas.

  • Para qual aplicação de IA o GlassWorks AI é mais adequado? Gerativa, Inferencial ou Agencial?

    O GlassWorks AI é personalizado para a implantação de IA, o que significa que os componentes são estruturados para serem compatíveis com todos esses sistemas de IA generativa, de inferência e de agente, além de futuras configurações de IA!

O GlassWorks AI foi desenvolvido para lidar até com os projetos mais complexos e altamente personalizados.

Entre em contato com a equipe do GlassWorks AI hoje mesmo para descobrir como podemos transformar seu data center com nossas soluções personalizadas.

Obrigado!

Um membro valioso da nossa equipe entrará em contato com você em breve.