Como parte do portfólio de Soluções Corning® GlassWorks AI™, os Bundled Jumpers foram desenvolvidos para simplificar os desafios únicos de conectividade de data centers impulsionados por IA. Perfeitos para aplicações ponto a ponto de alta densidade, esses conjuntos de fibras pré-agrupadas reduzem a congestão, aceleram as instalações e otimizam o espaço em racks e bandejas. Disponíveis em configurações personalizáveis com comprimentos escalonados ou uniformes, etiquetas personalizadas e revestimentos codificados por cores, os Bundled Jumpers foram projetados para atender às crescentes demandas da infraestrutura de IA. Descubra como as soluções GlassWorks AI trazem eficiência e escalabilidade às redes modernas.
Bundled Jumpers
Bundled Jumpers
Como os Bundled Jumpers Solucionam os Desafios de Cabeamento de Alta Densidade
Os Bundled Jumpers são usados principalmente em redes de IA e HPC para conectar servidores GPU a switches InfiniBand entre racks e fileiras. Eles resolvem desafios de cabeamento em cenários como conexões servidor-switch, links entre racks e patching entre fileiras. Esses conjuntos são especialmente benéficos em implantações em larga escala, onde a densidade de cabos e a congestão dos caminhos representam desafios significativos.
- Implantação Acelerada: Instale 4x o número de links no mesmo tempo em comparação com cabos individuais, atendendo às urgentes demandas de escalabilidade da IA.
- Uso de Espaço Otimizado: Conjuntos compactos reduzem a congestão das bandejas de cabos e liberam espaço crítico no rack para sistemas de energia e resfriamento.
- Designs Personalizáveis: Configurações sob medida, incluindo comprimentos escalonados ou uniformes, etiquetas personalizadas e malhas codificadas por cores, garantem compatibilidade com requisitos específicos de IA e simplificam o gerenciamento.
Bundled Jumpers podem ser utilizados em múltiplos cenários
Jaqueta de malha de fácil uso
defaultOption: Jaqueta de malha de fácil usoO design leve de malha agiliza a organização e reduz a congestão.
Comprimentos escalonados
defaultOption: Comprimentos escalonadosComprimentos escalonados sob medida garantem roteamento contínuo para implantações de alta densidade.
Ponto a ponto
defaultOption: Ponto a pontoConjuntos compactos aceleram a instalação.
Perguntas Frequentes: Principais Recursos e Aplicações dos Bundled Jumpers
Leia mais sobre os recursos e aplicações dos Bundled Jumpers nas perguntas abaixo.
-
Quais configurações estão disponíveis para os Bundled Jumpers?
Os Bundled Jumpers são adaptados para diferentes tamanhos de cluster, suportando projetos pequenos (64 racks de servidores), médios (128 racks de servidores) e grandes (256 racks de servidores).
-
Os Bundled Jumpers podem ser personalizados para diferentes necessidades de conexão?
Sim, eles podem ser escalonados para conexões baseadas em elevação ou uniformes para distribuição consistente, dependendo dos requisitos específicos.
-
Quais são os tipos de Bundled Jumpers disponíveis?
Os Bundled Jumpers são oferecidos em feixes de malha para aplicações leves e de curta distância.
-
Como os Bundled Jumpers melhoram a eficiência?
Os conjuntos pré-agrupados reduzem o tempo e a complexidade da instalação em comparação com cabos individuais tradicionais, otimizando implantações de alta densidade.
-
Como os Bundled Jumpers dão suporte à escalabilidade?
Projetados para acomodar grandes tamanhos de cluster e diferentes taxas de oversubscription, eles permitem uma escalabilidade perfeita em redes de IA e HPC.
-
O que torna os Bundled Jumpers ideais para instalações de alta densidade?
Seu design pré-agrupado reduz o tempo de instalação, simplifica o gerenciamento de caminhos e otimiza o uso de espaço em bandejas e racks de cabos.
-
Quais modos e tipos de conectores estão disponíveis para os Bundled Jumpers?
Os Bundled Jumpers estão disponíveis em configurações de fibras multimodo e monomodo, projetados para atender diferentes distâncias de rede. As fibras multimodo são otimizadas para conexões ≤ 50 m, enquanto as fibras monomodo são ideais para distâncias >50 m. Os conjuntos são oferecidos com conectores MTP®/MPO ou LC, garantindo compatibilidade com diversas necessidades de infraestrutura. Ambos os extremos do jumper devem usar o mesmo tipo de conector (ex.: MTP-MTP ou LC-LC) para simplificar a implantação e manter a uniformidade.