Acelere a Instalação do Data Center com as Soluções Corning® GlassWorks AI™

Instale Mais Rápido com as Soluções Corning® GlassWorks AI™

Instale Mais Rápido com as Soluções Corning® GlassWorks AI™

O fato é: se os dados não estão fluindo, seu data center não está trazendo retorno. Mas com mão de obra qualificada em alta demanda e redes ficando mais complexas a cada minuto, como colocar seu data center em funcionamento rapidamente? Com as Soluções GlassWorks AI™. Desde conectores que reduzem erros de conexão até cabeamento pré-terminado que instala até 4 vezes mais rápido, racks pré-carregados entregues diretamente no local e treinamentos práticos, nosso serviço completo para data centers de IA tem o que você precisa para reduzir o estresse e alcançar ROI rapidamente.

As principais empresas de IA do mundo confiam na Corning para criar redes personalizadas de acordo com suas necessidades exclusivas. Estamos aqui para ajudar você também.

Cabo Flow Contour™ Flow: Desenvolvido com a fibra Corning® Contour™, este cabo tipo fita de alta contagem de fibras para ambientes de alta densidade é destacável manualmente, com subunidades codificadas por cores que podem ser facilmente acessadas e roteadas diretamente para o hardware sem bifurcação, reduzindo o tempo de preparação do cabo em até 30%.

Bundled Jumpers: Estes jumpers foram especificamente projetados para atender aos complexos requisitos de conectividade de data centers impulsionados por IA. Esses conjuntos de fibras pré-agrupadas são ideais para aplicações ponto a ponto de alta densidade, oferecendo uma solução que minimiza a congestão, acelera as instalações e maximiza a eficiência do espaço em racks e bandejas. Disponíveis em configurações personalizáveis com comprimentos escalonados ou uniformes, etiquetas personalizadas e revestimentos codificados por cores, os Bundled Jumpers foram desenvolvidos para atender às necessidades em evolução da infraestrutura de IA. Descubra como as Soluções GlassWorks AI trazem maior eficiência e escalabilidade às redes contemporâneas.

EDGE™ Rapid Connect: Esta solução robusta de cabeamento de alta densidade é otimizada para interconexões completas de data center até 70% mais rápidas que interconexões tradicionais emendadas. Seu cabo com empunhadura de tração de 2 polegadas permite acomodar mais cabos em dutos existentes sem necessidade de processos ou equipamentos especiais.

GlassWorks AI™ da Corning® soluciona os desafios do seu data center com nossas soluções para maximizar a densidade de data center.

Perguntas Frequentes

  • Qual é o papel dos conjuntos pré-terminados na aceleração da instalação?

    Os conjuntos pré-terminados são terminados na fábrica para gerenciar polaridade, polimento e interconectividade, simplificando a limpeza e os testes. Essa abordagem minimiza riscos, reduz a mão de obra e acelera o cronograma de instalação. Os engenheiros se beneficiam de uma configuração plug-and-play que garante implantação rápida e desempenho consistente em redes de alta densidade.

  • Existem projetos específicos de cabos que reduzem o tempo de instalação?

    Sim, os cabos Corning que utilizam nosso design de capa FastAccess Technology permitem que os instaladores simplesmente removam as capas manualmente, reduzindo o tempo de acesso em até 60% por cabo. Os Cabos Ribbon oferecem uma vantagem adicional ao possibilitar a fusão em massa de 12 fibras de uma só vez, em comparação com a fusão individual de fibras em cabos de tubo solto. Por exemplo, a fusão de um cabo Ribbon de 1.728 fibras leva aproximadamente 19 horas, enquanto o mesmo cabo de tubo solto exigiria 115 horas, destacando uma economia substancial de tempo e mão de obra.

  • O que é a Tecnologia Flow Ribbon e ela reduz o tempo de instalação de cabos?

    A Tecnologia Flow Ribbon é a estrutura flexível de fita de fibras da Corning, que permite fácil roteamento em bandejas de emenda e gabinetes, combinada com fusão em massa eficiente. Cabos de maior contagem de fibras com a Tecnologia Flow Ribbon apresentam subunidades finas destacáveis manualmente que permitem roteamento direto para o hardware sem bifurcação, reduzindo o tempo de preparação do cabo em até 30% e melhorando a eficiência do gerenciamento de fibras.

  • Como a mudança da ordem de instalação melhora a velocidade?

    As instalações tradicionais exigem que cabos e equipamentos eletrônicos sejam instalados simultaneamente ou em sequência. Ao inverter essa ordem — instalando os cabos antes dos equipamentos — os operadores de data centers podem reduzir sobreposições e atrasos. Essa mudança permite uma execução de projeto mais rápida, tornando os sistemas operacionais mais cedo e acelerando os prazos de lucratividade.

  • Como nossas soluções enfrentam a escassez de mão de obra durante a instalação?

    Com cabos pré-terminados e conectores compactos, o GlassWorks AI minimiza a necessidade de mão de obra, reduzindo o tempo de instalação em até 70% e simplificando as implantações.

Acelere a instalação com nossas soluções para data centers.

Entre em contato com a equipe do GlassWorks AI hoje mesmo.

Obrigado!

Um membro valioso da nossa equipe entrará em contato com você em breve.