Racks Configurados Corning (CCR)

Serviço de Pré-Montagem – Um Transformador para Projetos de Data Center

Serviço de Pré-Montagem – Um Transformador para Projetos de Data Center

Nossos Racks Configurados Corning (CCR), parte do portfólio de Soluções Personalizadas GlassWorks AI™, foram projetados para projetos de data centers em larga escala, oferecendo uma abordagem simplificada e repetível para implantação.

Cada rack é meticulosamente planejado para se alinhar à sua infraestrutura e às suas necessidades futuras de escalabilidade. Entregue dentro do prazo e pronto para a configuração final, o processo de instalação requer apenas dois técnicos e ferramentas básicas, simplificando a coordenação e melhorando a segurança ao reduzir tarefas como trabalhos em altura.

Embora etapas finais como a conexão de conjuntos ou emendas de cabos ainda sejam necessárias, essa abordagem simplificada acelera a implantação, reduz a complexidade e melhora a segurança.

O resultado: maior flexibilidade para se adaptar a cronogramas de construção em evolução.

O CCR também ajuda a reduzir o desperdício de embalagens (até 50% por rack) e as emissões de CO₂ (até 500 kg por carga de caminhão), garantindo qualidade consistente do planejamento até a entrega.

Pronto para começar?

Vamos Conversar!

Principais Benefícios de uma Implantação Otimizada do Início ao Fim
Pedido Sem Esforço
Construir um data center em escala envolve centenas de componentes, múltiplos fornecedores e, muitas vezes, cronogramas de entrega imprevisíveis. Vamos simplificar todo o processo: cada rack chega com um único número de peça – totalmente montado, totalmente equipado e 'pronto para rodar'. Entregues just-in-time, os Racks Configurados simplificam o planejamento, reduzem o esforço de coordenação e ajudam a garantir que cada fase de implantação ocorra sem problemas.
Qualidade Intransigente
Os clientes se beneficiam das décadas de experiência da Corning em fibra na fase de planejamento e design preparado para o futuro – sem custo adicional. Cada Rack Configurado é montado e pré-carregado em um ambiente controlado de fábrica por técnicos qualificados usando ferramentas de alta precisão. O resultado: máxima compatibilidade, qualidade repetível e alto desempenho confiável entregues diretamente ao seu local.
Instalação Rápida
Aproximadamente 10–15 minutos: uma equipe de dois técnicos para instalar um único Rack Configurado. Utilizar trunks, chicotes e patch cords pré-terminados reduz ainda mais o tempo de emendas no local. Menos entregas, menos embalagens e armazenamento mínimo tornam a instalação mais rápida, segura e previsível – mesmo em ambientes acelerados ou com espaço limitado.
Economia Inteligente
Os Racks Configurados otimizam recursos em todas as etapas — do design à implantação. A instalação é até 12 vezes mais rápida, enquanto os riscos de erros, retrabalhos e tempo de inatividade são significativamente reduzidos. Não são necessárias ferramentas de fibra especiais ou técnicos treinados no local, reduzindo custos de mão de obra e acelerando o tempo para receita — tornando projetos de fibra em grande escala mais viáveis economicamente.
Segurança Aprimorada
A configuração do rack pode ser feita por dois técnicos, reduzindo desafios de coordenação. Não há necessidade de trabalhar em altura, nem de ferramentas pesadas: os Racks Configurados minimizam riscos e simplificam o processo de configuração. O layout otimizado reduz riscos de tombamento e favorece condições de trabalho mais seguras — especialmente em ambientes com mão de obra limitada ou prazos apertados.
Sustentável por Design
Como referência: uma carga de caminhão com 24 Racks Configurados pode reduzir o desperdício de embalagens em até 500 kg e cortar emissões de CO₂ em até meia tonelada por meio de logística mais eficiente. Com 95% de materiais de embalagem renováveis, uma análise completa de CO₂ integrada ao processo de desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos mais verde, esta solução de data center sustentável foi projetada para oferecer alto desempenho e responsabilidade ambiental.

O processo de pedido é simples e eficiente

O processo de pedido é simples e eficiente

  • Consulta e Planejamento: Nossos especialistas trabalham com você para definir suas necessidades e determinar a configuração do rack. 
  • Configuração Personalizada: Esses racks são construídos para acomodar uma ampla gama de hardwares e gabinetes de 19 polegadas, oferecendo a flexibilidade e a escalabilidade necessárias para atender às suas necessidades exclusivas. Eles são totalmente compatíveis com nossos componentes EDGE™ e EDGE8®, juntamente com outras soluções do nosso portfólio.
  • Cotação e Pedido: Um único número de peça por rack simplifica a compra e o rastreamento. A quantidade mínima exata depende das configurações específicas e dos requisitos do projeto.
  • Pré-Montagem e Testes: Os racks são montados em fábrica sob condições controladas e rigorosamente testados.
  • Entrega: Os racks são enviados just-in-time, chegando pré-montados e prontos para instalação rápida.

Entre em contato conosco para mais informações >

Rack Configurado Corning (CCR) - Perguntas Frequentes

  • O que é o Rack Configurado Corning (CCR) e quem pode se beneficiar dele?

    Os Racks Configurados Corning são racks de rede de data center pré-montados e prontos para instalação, projetados para simplificar a implantação, reduzir o tempo de instalação e minimizar erros. Cada rack é pré-configurado de acordo com suas especificações, garantindo compatibilidade com infraestrutura de fibra ou cobre para configuração plug-and-play com mínima montagem no local.

    Esses racks são ideais para data centers que buscam instalações mais rápidas e tempos de implantação reduzidos; empresas e provedores de telecomunicações que precisam de infraestrutura de TI escalável e preparada para o futuro; integradores de sistemas que desejam minimizar a mão de obra no local e melhorar a eficiência; e organizações que buscam soluções consistentes e repetíveis em vários locais.

  • Quão personalizáveis são os racks e eles podem se integrar aos sistemas existentes?

    Os Racks Configurados Corning são altamente personalizáveis para atender às suas necessidades específicas, garantindo integração perfeita com sua infraestrutura atual:

    • Tamanho e Layout do Rack: Escolha a altura, largura, profundidade e adicione portas, painéis ou outros acessórios.
    • Cabeamento de Fibra: Selecione fibra monomodo ou multimodo, com conectores como MPO/MTP®, LC ou SC.
    • Segurança e Monitoramento: Adicione módulos TAP EDGE™ e EDGE8® para proteção da infraestrutura e otimização de desempenho.
  • Como o serviço CCR contribui para sustentabilidade e economia de longo prazo?

    Os Racks Configurados Corning são projetados com foco na sustentabilidade:

    • Redução de Resíduos de Embalagem: A entrega pré-montada reduz as embalagens em até 50%, economizando mais de 500 kg por carga de caminhão com 24 racks.
    • Menores Emissões de CO₂: A logística otimizada reduz as emissões de transporte em até meia tonelada por entrega.
    • Uso de Materiais Sustentáveis: Materiais e componentes de embalagem renováveis minimizam o impacto ambiental.
    • Uso Eficiente de Recursos: Instalação mais rápida e menos retrabalho otimizam mão de obra e materiais, contribuindo para uma menor pegada de carbono.

    Em termos de economia, as soluções CCR reduzem o tempo de instalação em até 12 vezes, minimizam custos de armazenamento e descarte e garantem comissionamento mais rápido, permitindo retorno mais rápido sobre o investimento (ROI).

Pronto para simplificar sua implantação com os Racks Configurados Corning?

Preencha o formulário abaixo e nossos especialistas irão guiá-lo nos próximos passos.

Obrigado!

Um membro valioso da nossa equipe entrará em contato com você em breve.