Fiber Optic Cable | Fiber Optic Cabling Technology | Corning

Abrangendo uma ampla gama de soluções de cabos de fibra óptica de ponta a ponta para redes de comunicação, a Corning Optical Communications forma a espinha dorsal que conecta empresas, residências e pessoas em todo o mundo.

A primeira preocupação relativa ao cabo de fibra óptica é o meio ambiente

Cabos externos

Cabos externos

Cabos externos

Os cabos para aplicações externas são projetados para suportar as condições mais exigentes, de eventos ambientais extremos a forças mecânicas. Os cabos externos, portanto, apresentam construções robustas para resistir à luz ultravioleta e a flutuações de temperatura e podem incluir recursos para suportar os requisitos de instalação externa.

Os cabos para aplicações externas são projetados para suportar as condições mais exigentes, de eventos ambientais extremos a forças mecânicas.

Cabos internos/externos

Cabos internos/externos

Cabos internos/externos

São cabos projetados para atender ao ambiente rigoroso do exterior, mas podem ser roteados em ambientes internos, onde também são aplicados os requisitos de classificação de chama. Esse tipo de cabo elimina a necessidade de uma “emenda de transição” para um cabo classificado para uso interno ao rotear um cabo externo para dentro do prédio.

São cabos projetados para atender ao ambiente rigoroso do exterior, mas podem ser roteados em ambientes internos, onde também são aplicados os requisitos de classificação de chama.

Cabos internos

Cabos internos

Cabos internos

Esses cabos são usados exclusivamente em edifícios e devem ter um revestimento retardador de chamas para atender a essa finalidade. Podem ser lançados em duto (conduíte) ou em bandeja de cabos.

Esses cabos são usados exclusivamente em edifícios e devem ter um revestimento retardador de chamas para atender a essa finalidade. Podem ser lançados em duto (conduíte) ou em bandeja de cabos.

PRODUTO EM DESTAQUE

Cabos MiniXtend

Cabos MiniXtend

A solução de microcabeamento da Corning atende à demanda atual de capacidade de largura de banda ilimitada e aborda o crescente congestionamento de dutos de rede.

Projetados para serem instalados em sistemas de microduto usando métodos de instalação a ar, os cabos MiniXtend® da Corning são até 50% menores do que os cabos tubo loose padrão e oferecem alta contagem de fibras em um pequeno diâmetro de cabo.

As soluções inovadoras de microcabeamento óptico da Corning incluem o seguinte:

O Cabo HD MiniXtend HD é nosso microcabo de densidade mais alta, apresentando a fibra SMF-28® Ultra 200 da Corning® e entregando contagens de até 288 fibras. Nosso cabo HD MiniXtend é até 20% menor do que os microcabos padrão.

O cabo MiniXtend, com tecnologia Binderless* FastAccess®, tem as mesmas dimensões e contagens de fibra (12-144 fibras) que o cabo MiniXtend original, mas apresenta nossa tecnologia sem ligantes* FastAccess com economia de tempo. Esta inovação pioneira em projeto de cabos elimina o uso de ligantes, guias e fitas impermeáveis e permite acesso até 70% mais rápido aos cabos e risco reduzido de danos aos tubos de buffer.

Saber mais

*A tecnologia sem ligantes FastAccess® proprietária da Corning refere-se à combinação de um revestimento de tecnologia FastAccess da Corning com uma tecnologia inovadora, usada para unir a estrutura do cabo por meio do processo de fabricação, eliminando o uso de ligantes e fitas impermeáveis para agilizar e diminuir o risco no procedimento de acesso ao cabo.