Duct Cables | Corning

Cabos em dutos

Cabos em dutos

Os dutos (ou conduítes) oferecem um ambiente de alta proteção para cabos de fibra óptica. São normalmente enterrados e, em seguida, inflados com ar, embutidos, puxados ou empurrados para dentro do duto.

Já sabe o que está procurando?

Já sabe o que está procurando? Conheça todos os nossos cabos externos aqui.

Ver agora

Cabo ALTOS® Loose Tube

O projeto de cabo dielétrico externo mais frequentemente implantado, com contagens de 2 a 288 fibras e até 432 fibras para preenchimento com gel. Os cabos loose tube podem ser injetados, embutidos ou puxados para dentro de um duto ou conduíte, que os protegerá durante sua vida útil instalada. Os cabos dielétricos loose tube são adequados para instalações aéreas amarradas e em dutos.

Folha de especificações de cabos sem gel >
Folha de especificações de cabos preenchidas com gel >

Cabo ALTOS® Ribbon

As fibras do tipo ribbon ou fita são trançadas em grupos de 72, 144 ou 288 fibras por tubo em torno de um membro central, permitindo acesso isolado a tubos individuais e pilhas de fitas para emenda por fusão em massa. Contagens de 288 a 1728 fibras.

Folha de especificações >

Cabos sem gel SST-Ribbon™

Contagens de 12 a 864 fibras. Doze fibras são dispostas em uma fita, permitindo a rápida emenda por fusão em massa. Esses cabos apresentam blindagem em fita de aço, permitindo a instalação direta no solo, sem o uso de um conduíte ou duto de proteção.

Folha de especificações >

Observe que as imagens não estão em escala.