Aerial Cable | Corning

Cabos Aéreos

Cabos Aéreos

Cabos aéreos são suspensos em postes ou torres, ou montados em edifícios. Alguns são autossustentados, não exigindo qualquer cabo mensageiro adicional entre os postes para suportar seu peso.

Já sabe o que está procurando?

Já sabe o que está procurando? Conheça todos os nossos cabos externos aqui.

Ver agora

Cabo Autoportante Totalmente Dielétrico (ADSS)

Projeto totalmente isento de metal, com contagens de 12 a 288 fibras, adequado para implantação perto de linhas de alta tensão, em vãos longos. Esses cabos podem ser instalados em vãos curtos, entre postes aéreos, sem um mensageiro adicional no qual conectar o cabo óptico. Também disponível em vãos médios e longos.

Folha de especificações >

Cabo ALTOS® Figure-8

Projeto exclusivo, com contagens de 12 a 288 fibras, apresentando um mensageiro de aço para instalação rápida e fácil em uma etapa, em poste e infraestrutura de construção, em vãos curtos. Esses cabos não são adequados para implantação perto de linhas de alta tensão.

Folha de especificações >

Cabo ALTOS® Ribbon

As fibras do tipo ribbon ou fita são trançadas em grupos de 72, 144 ou 288 fibras por tubo em torno de um membro central, permitindo acesso isolado a tubos individuais e pilhas de fitas para emenda por fusão em massa. Contagens de 288 a 1728 fibras.

Folha de especificações >


Cabos sem gel SST-Ribbon™

Contagens de 12 a 864 fibras. Doze fibras são dispostas em uma fita, permitindo a rápida emenda por fusão em massa. Esses cabos apresentam blindagem em fita de aço, permitindo a instalação direta no solo, sem o uso de um conduíte ou duto de proteção.

Folha de especificações >

Observe que as imagens não estão em escala.