RocketRibbon Cable

Cabo de alta densidade RocketRibbon®

Cabo de alta densidade RocketRibbon®

A solução de cabeamento de alta densidade da Corning foi desenvolvida para atender à demanda atual de maior capacidade de largura de banda em uma instalação de duto. O RocketRibbon é líder na indústria em termos de densidade, fornecendo o dobro da contagem de fibras em aproximadamente a mesma área ocupada por cabos com tubo central e cabos com desenho de tubo tipo ribbon trançado. O RocketRibbon é especialmente indicado para aplicações de interconexão de data center e outras necessidades de rede emergentes, como 5G, onde a alta disponibilidade de fibra é fundamental. Além disso, nossas soluções de caixa de emendas de fibra óptica da família 2178 é ideal para nossos cabos RocketRibbon, fornecendo excelente flexibilidade de sistema e proteção confiável para implantações brownfield e greenfield, projetos inteligentes para tornar seu trabalho mais fácil e recursos para atender às demandas de rede.

Benefícios e instalação do RocketRibbon

Ao desenvolver este cabo, a Corning fez uma extensa pesquisa com consumidores para determinar o que era importante para nossos clientes.  Ficou claro que o manuseio, o acesso e a instalação do cabo eram todos fatores importantes, além da grande densidade em um pequeno espaço.

Isso resultou em um projeto de cabo revolucionário, que fornece tempo de instalação até 30% mais rápido quando comparado a outros cabos de alta contagem de fibras.

Nossos cabos de alta densidade RocketRibbon:

  • Estão disponíveis em contagens de 1728 e 3456 fibras, em um espaço reduzido.
  • Utiliza um projeto de bloqueio de água completamente sem gel, que elimina a limpeza adicional da fibra
  • Oferece um projeto tipo ribbon comprovado, padronizado em todo o mundo
  • Apresenta um projeto de subunidade completamente novo que habilita 288 fibras em um pacote pequeno e flexível

Veja todos os vídeos de instalação do RocketRibbon >

 

Um olhar mais atento sobre nosso novo projeto de subunidade

  • Cada feixe de 288 fibras está contido em uma subunidade extrudada colorida, sem gel
  • As subunidades podem ser direcionadas diretamente para as bandejas de emenda e hardware
  • As subunidades podem ser descascadas manualmente, permitindo acesso instantâneo aos feixes de fitas
  • As fitas de 24 fibras podem ser divididas de forma rápida e fácil, prontas para emenda por fusão em massa
  • A fita expansível com água protege as subunidades e os feixes de fitas contra a umidade