Optical Fiber | Optical Fiber Products | Corning

Na Corning, a inovação nunca para. Revolucionamos as comunicações quando inventamos a fibra óptica de baixa perda.

VISÃO GERAL

Conceitos básicos da fibra

Inovação

A história da fibra

Durante anos, operamos dentro de uma cultura de inovação, que nos posicionou como líderes mundiais em vidros e cerâmicas especiais. Em 1970, iniciamos a revolução das comunicações ao inventar a primeira fibra óptica de baixa perda para uso em redes de telecomunicações em todo o mundo. Desde que a fibra óptica foi inventada, há mais de 50 anos, nossas inovações contínuas de produtos e processos ajudaram a tornar possíveis redes de telecomunicações cada vez mais rápidas, que conectam bairros, cidades e continentes.

Saber mais

Os modos da luz

Como ela funciona

Fantástica nitidez em longas distâncias

Conhecida por seu projeto inovador e suas aplicações práticas, desenvolvemos uma variedade de produtos de fibra monomodo e multimodo para todas as aplicações existentes. A fibra monomodo tem um núcleo menor, permitindo que apenas um modo de luz se mova por ela de cada vez. Este projeto simplificado é usado principalmente em aplicações de telefonia, onde a fibra precisa de alta nitidez de sinal em longas distâncias. A fibra multimodo tem um núcleo maior, permitindo que centenas de modos se movam através da fibra simultaneamente. A fibra multimodo é usada principalmente para comunicação de dados em redes corporativas, como campi ou prédios, onde as distâncias de transmissão são de dois...

Assistir Agora

Mitos sobre a fibra

A verdade sobre o vidro

Incrivelmente forte, permanentemente flexível

Quer estejamos enchendo um copo de água ou lavando nosso para-brisas, consideramos o vidro uma parte funcional, porém frágil, de nosso cotidiano.

Quais são os mitos e fatos por trás da fibra óptica?

Saber mais

Recursos educacionais

Ferramentas de aprendizado para professores e alunos

Educando os cientistas do futuro

Percebemos que os sonhadores e inovadores do futuro são essenciais para o sucesso. Estamos empenhados em equipar professores e alunos com ferramentas educacionais e compartilhar nosso conhecimento sobre fibra óptica, sua composição e suas capacidades.

Saber mais

Conecte-se ao mundo

ATENDIMENTO AO CLIENTE

A Corning tem o compromisso de oferecer um excelente serviço – antes, durante e depois da entrega

A Corning tem o compromisso de oferecer um excelente serviço – antes, durante e depois da entrega

O nosso objetivo é tornar o relacionamento com cada cliente uma experiência totalmente positiva graças a:

  • Suporte técnico e de campo
  • Especialistas específicos para o cliente
  • Uma equipe preparada para responder a perguntas sobre design de rede ou modelagem de sistemas
  • Treinamento em no nosso site
Como comprar
A Corning oferece três formas convenientes de pedir fibra óptica Corning®:
  • Contato com um representante de vendas
  • Contato com o Departamento de atendimento ao cliente de fibra óptica pelo telefone +1 (607) 248-2000 (EUA)
  • Contato com o Departamento de atendimento ao cliente de fibra óptica pelo e-mail cofic@corning.com
Central de informações de fibra óptica da Corning
A Central de informações de fibra óptica da Corning (COFIC) é o recurso de informações sobre fibra óptica mais abrangente do mundo. Com apenas um telefonema ou e-mail, você pode entrar em contato com uma equipe de especialistas treinados e técnicos especializados prontos para responder às suas perguntas e fornecer as informações que você precisa. Eles possuem diversos recursos à disposição inclusive folhetos de produtos, amostras, folhas de especificações de produtos, históricos de casos, notas de aplicação, artigos, reimpressões de artigos técnicos, materiais de treinamento, métodos de medição e muito mais.
Caso esteja em um processo de implantação de fibra óptica, considere implantar no futuro ou se simplesmente precisar de informações sobre tecnologia de fibra, entre em contato com o COFIC pelo telefone +1 (607) 248-2000 (EUA) ou e-mailt cofic@corning.com. Nossos representantes na América do Norte estão disponíveis por telefone entre 8h e 17h (Horário Padrão do Leste), de segunda-feira a sexta-feira.