Corning Tap Modules

¿Qué es el monitoreo de la red?

El monitoreo de la red es el uso de un sistema que monitorea constantemente el desempeño, uso, componentes fallados y amenazas externas de la red, y le notifica en caso de problemas potenciales.

¿Por qué monitorear la red?

Esencial para garantizar el éxito de tu sistema de red, el monitoreo de la red puede detectar y responder automáticamente a las amenazas y los problemas de rendimiento.

¿Qué se está monitoreando?

  • Aumento de las ganancias: evite las pérdidas causadas por fallas del sistema
  • Amenazas de seguridad
  • Problemas de rendimiento
  • Uso de la red (sobrecarga)
  • Optimización (cuellos de botella de E/S)
  • Resolución de problemas
  • Cumplimiento normativo (SEC, HIPAA)

Primero se deben extraer los datos de la capa de red para que se apliquen las herramientas de análisis. Hay dos métodos que se utilizan comúnmente para extraer datos de la red con el fin de analizarlos:

Puertos SPAN (puerto de switch para análisis) (activo) – se creó SPAN (o duplicación) para replicar paquetes desde un solo puerto (o VLAN) para su monitoreo. Puertos TAP (punto de acceso al tráfico) – los módulos TAP utilizan la división pasiva para transmitir el tráfico en línea a un dispositivo de monitoreo conectado, sin interferencias del flujo de datos.

Información del producto

Información del producto

Módulos Tap EDGE™/EDGE8®

Los módulos Tap EDGE/EDGE8 permiten la derivación óptica pasiva de la red al tiempo que reducen el tiempo de inactividad y la pérdida de enlaces, y aumentan la utilización y la densidad del espacio del bastidor en comparación con otras opciones de derivación óptica.

A diferencia de otras soluciones de derivación óptica pasiva que deben agregarse como dispositivos separados en el enlace de red, los módulos de derivación EDGE/EDGE8 integran la tecnología de acoplamiento para la derivación óptica pasiva en un componente de cableado estructurado: el módulo. Se pueden agregar puertos monitoreados sin interrumpir el tráfico en vivo del sistema, y ​​la pérdida de inserción en el enlace se reduce mediante la integración de la derivación óptica pasiva en el módulo.

Los módulos de derivación EDGE/EDGE8 utilizan una tecnología de división avanzada para multimodo para reducir la pérdida de inserción en comparación con la tecnología de división tradicional.